Sweden

Välj din plats

Sweden
 

IndraDrive Mi -
Funktioner i korthet

Rekommenderade länkar:

Beprövade värden bevaras, förbättrade inneboende värden

Kompakt och utrymmesbesparande, effektiv och ekonomisk: dessa värden har alltid gjort IndraDrive Mi imponerande i den dagliga driften. Den nya generationen är ännu mer intelligent och därmed mer flexibel, med resultatet att det kan visa sitt värde i alla tekniska avseenden. Ytterligare säkerhetsfunktioner, utökade kommunikationsmöjligheter, intelligenta styrfunktioner och en energieffektiv strömförsörjningskoncept, är fördelar som kan förväntas för din individuella applikation.

 
 
 

 
  • Systemdesign

    Systemdesignen - lika enkel som effektiv

    IndraDrive Mi - decentraliserad drivsystemkonstruktion gör det möjligt att uppfylla de omfattande kraven på hög ekonomisk effektivitet. Upp till 30 enheter kan anslutas efter varandra i en kedja via en hybridkabel. Detta möjliggör ett betydligt mindre styrskåp, minskar installationsarbete och sist men inte minst, minskar energiförbrukningen för kylning.

     
  • Säkerhet

    Säkerhetsfunktionerna - dynamisk "under control"

    Säkerhet

    Vare sig det gäller verktygsmaskiner, tryckning eller förpackningsmaskiner, för montering, hantering eller robotapplikationer: att skydda människor mot okontrollerbara maskinrörelser har absolut prioritet. IndraDrive omdefinierar den tekniska utvecklingen, för det integrerar säkerheten direkt i enheten. Tack vare extremt korta svarstider, visar IndraDrive Mi vad säkerhetsteknik är verkligen kan idag: rörelsen övervakas precis när den genereras.

     
  • Kommunikation

    Kommunikation - inbyggd intelligens

    Kommunikation

    Vårt uppdrag är att avsevärt utveckla kommunikation inom automation och att utforma ett brett spektrum av tillämpningar på ett så användarvänligt sätt som möjligt. Multi-protokoll-kapabel hårdvara plus programvara ökar avsevärt flexibiliteten och modularitet av maskiner. Det finns också till synes färre detaljer, såsom att en enda hybridkabel kombinerar strömförsörjning och kommunikation på ett intelligent sätt.

     
  • Hårdvara

    IndraDrive Mi - skåpfritt drivsystem

    Hårdvara

    Med IndraDrive Mi, introducerar Rexroth ytterligare en milstolpe inom drivsystem - elektroniskt styrsystem och servomotor kombineras i en ultrakompakt enhet. Detta gör IndraDrive Mi den idealiska lösningen för alla tillämpningar där maximal flexibilitet och ekonomisk effektivitet bör komma tillsammans med minsta krav på utrymme. Utöver sin kompakta design, kombinerar IndraDrive Mi de bästa egenskaperna hos en IndraDrive och MSK servomotor - från drivsystem med integrerad PLC enligt IEC 61131-3 upp till skyddsklass IP65.