Kulskruvenheter

Content

Fördelar i korthet:

  • Extra tystgående tack vare optimerat kulupptag från matarbanan
  • Jämn funktion tack vare helt sluten recirkulation
  • Stort antal kulor för hög lastkapacitet
  • D x n = 150 000 möjliggör mycket dynamiska tillämpningar
  • Effektiva tätningar med avstrykning
  • Problemfri muttermontering
  • Brett utbud av artiklar i lager
  • Fem dagars expressleverans på begäran

Standardsortiment

Rexroths kulskruvenheter arbetar inte bara med bättre noggrannhet och högre hastighet, de kan också levereras mycket snabbt. Vi har ett brett utbud av precisionsskruvar och enkla eller dubbla förspända muttrar eller muttrar med ställbar förspänning för alla tillämpningar inom matning, positionering och transport.


Skruvenhet med frontmonterad smörjanordning

Rexroth VSE, den nya frontmonterade smörjanordningen för skruvdrivenheter med diameter 20, 25, 32 respektive 40, ger lägsta total ägandekostnad: utan underhållsåtgärder eller centralsmörjning ger den optimal smörjning för upp till 300 miljoner varv eller 5 års drift under normala förhållanden.


Anslutningsmått enligt JIS för Asien-serie

Mutterserie med större ytterdiameter, större flänsdiameter och försänkningar i fläns, enligt JIS B1192 (tabell 5)