Sweden

Välj din plats

Sweden
 

IAC-Multi-Ethernet

Content

Öppen, skalbar och användarvänlig

Vår Multi-Ethernet-plattform med realtidsfunktioner gör att du kan välja mellan Ethernet-protokoll som t.ex. sercos, Ether-Cat, Ethernet IP och Profinet RT. Detta gör det möjligt att flexibelt ansluta reglerventilen till ett överordnat styrsystem oavsett fabrikat. Din systemarkitektur förblir intakt samtidigt som kostnader för anpassning av maskinvaran tillhör det förgångna.

 

IAC-Multi-Ethernet med användarvänlig design.

Vårt programverktyg Indra Works DS hjälper dig med driftsättning, konfiguration och diagnos för nästa generations kontrollsystem. Indra Works förenklar projektplaneringen genom att minska antalet gränssnitt. Utnyttja vår expertis inom hydraulisk reglerteknik för att uppfylla kundkrav snabbare till lägre kostnad.

→ Software for IAC-Multi-Ethernet


 

4WRPDH

  • direktstyrd riktningsventil, NG6 och NG10
  • maximalt arbetstryck 350 bar
  • maximalt flöde 180 l/min
  • integrerad digital axelreglering (IAC)
    • positionsreglering
    • kraftreglering
    • tryckreglering
    • kan växla mellan position- och kraftreglering enligt behov
    • statusåterföring
  • Multi-Ethernet bus-kommunikation/service-gränssnitt (sercos, EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Möjligt att koppla till encoder
    • 2x konfigurerbara analoga sensorer (flöde/spänning)
    • 1x linjärtmätsystem (SSI, EnDat 2.2 eller 1Vss)
  • inbyggda säkerhetsfunktioner (kan användas upp till kategori 4/PL e enligt EN 13849-1)
  • CE anpassat enligt EMC direktiv 2004/108/EC

4WRLD

  • pilotsstyrd riktningsventil, NG6, NG10, NG25 och NG27
  • maximalt arbetstryck 350 bar
  • maximalt flöde 1850 l/min
  • integrerad digital axelreglering positionsreglering
    • kraftreglering
    • tryckreglering
    • kan växla mellan position- och kraftreglering enligt behov
    • statusåterföring
  • Multi-Ethernet bus-kommunikation/service-gränssnitt (sercos, EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Möjligt att koppla till encoder
    • 2x konfigurerbara analoga sensorer (mA/V) för position eller tryck
    • 1x linjärtmätsystem (SSI, EnDat 2.2 eller 1Vss)
  • med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner kan ventilen nå kategori 4/PL e enligt EN 13849-1
  • CE anpassat enligt EMC direktiv 2004/108/EC