Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Integrerad axelreglering (Integrated Axis Controller, IAC)

Content

Fördelarna med distribuerad intelligens för hydraulisk drivteknik används av Bosch Rexroth genom integration av axelregleringen i ventilen (IAC, Integrated Axis Controller).

Våra högprestandaventiler med integrerad digital reglerelektronik kontrollerar aktivt axlarna fristående från maskinstyrningen genom inbyggda reglerfunktioner. Data från olika sensorer kan anslutas och behandlas direkt i ventilen.

De kompakta enheterna baseras på beprövade proportionella högprestandaventiler och erbjuder ett brett spektrum av reglerfunktioner och kan enkelt integreras i styrsystemet.

IAC-Multi-Ethernet - öppet, skalbart och lättanvänt

IAC-Multi-Ethernet-reglerventiler har inbyggda funktioner för att reglera position, tryck och flöde. IAC-Multi-Ethernet-plattformen låter användaren välja fritt bland Ethernet-protokoll som t.ex. sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFINET RT och Varan. Det medför att systemdesignern kan upprätta en flexibel koppling till överordnade styrsystem från olika tillverkare. Den avancerade reglerventilen förenklar direkt anslutning av ett brett urval sensorer via enkla och beprövade M12-kontakter. I linje med vårt branschledande koncept för rörelsekontroll är de tre viktigaste kraven att vi kan garantera en öppen, skalbar och lättanvänd utformning.

 

IAC-R-axelstyrenheter

IAC-R-reglerventiler har funktioner för att reglera position, tryck och flödesriktning samt NC-funktioner. Analoga trycksensorer, positionsmätningssystem med 1 Vss eller SSI-gränssnitt kan ansluts direkt till ventilen. IAC-R-ventiler finns tillgängliga som PROFIBUS/CAN BUS-ventiler, och dessutom med klocksynkroniserad PROFIBUS DP/V2-teknik (PROFIdrive-profil).

 

IAC-R-axelstyrenheter

IAC-R-reglerventiler har funktioner för att reglera position, tryck och flödesriktning samt NC-funktioner. Analoga trycksensorer, positionsmätningssystem med 1 Vss eller SSI-gränssnitt kan ansluts direkt till ventilen. IAC-R-ventiler finns tillgängliga som PROFIBUS/CAN BUS-ventiler, och dessutom med klocksynkroniserad PROFIBUS DP/V2-teknik (PROFIdrive-profil).

 

IAC-P-axelstyrenheter

IAC-P-reglerventiler ger möjlighet till pQ- och tryckreglering med återföring samt äkta flödesreglering med differenstryckmätning i sluten loop, oberoende av belastning och systemtryck. Den karakteristiska kurvan för ventilen som krävs för detta sparas i form av en tabell i den inbyggda elektroniken. Upp till 3 små trycksensorer kan integreras direkt i ventilen.