Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Hydrauliska cylindrar tillverkade i Stockholm

Content

På Bosch Rexroths fabrik i Älvsjö utanför Stockholm tillverkas hydrauliska cylindrar som sätter industrin i rörelse över hela världen.

Cylindrarna används i pressar och kranar, i valsverk och smältverk, i skeppsbyggnad och gruvdrift. Men hur får våra produkter sin höga kvalitet? Och vad händer när en helt ny cylindermodell måste utvecklas? Se filmen för att få reda på mer!

 
 
 
 

Välj mellan standard eller anpassade cylindrar

Ingenting lämnas till slumpen när vi skapar nya cylindermodeller. Våra designers använder avancerad beräkning och designprogramvara under produktutveckling. Detta är för att se till att cylindern tål tryck och belastar kundapplikationens krav.

Kvalitet in i minsta detalj

När en cylinder är klar genomgår den en noggrann slutkontroll där den tryck- och funktionstestas innan den skickas ut till kund.

Vilken färg vill du ha på din cylinder?

Vi målar alla cylindrar för hand och du kan själv välja exakt vilken färg du vill ha din cylinder i.

 

Brett utbud av cylindrar

I vår fabrik har vi tillverkat hydrauliska cylindrar i mer än 50 år och vi tillverkar 15 000 standardcylindrar per år. Det tar cirka tio arbetsdagar innan en cylinder är klar för leverans.

Vi erbjuder både standard och anpassade cylindrar och kan därmed erbjuda dig alternativ för just dina individuella behov.

 
 

CDL2

  • Welded design
  • Nominal pressure: 16 & 25 MPa
  • Piston diameter: Ø25 to Ø200 mm
  • Piston rod diameter: Ø14 to Ø125 mm
  • 2 Mio load cycles
  • Customized solutions available

CDM1

  • Mill type design
  • Nominal pressure: 16 MPa
  • Piston diameter: From Ø25 to Ø200 mm
  • Piston rod diameter: From Ø14 to Ø140 mm
  • 10 Mio load cycles
  • Customized solutions available
 
 
 

Konfigurera din cylinder!

Via vår onlinebaserade konfigurator kan du konfigurera din cylinder efter just dina specifika behov. Du får fram dokumentation och prisuppgifter direkt i konfiguratorn.

 
 

Kontakta oss!

Har du några frågor eller vill veta mer om våra produkter? Kontakta våra kollegor Stefan eller Thomas för mer information.

 
 

Stefan Andersson

Thomas Ullberg

+46 (8) 727 93 97

thomas.ullberg@boschrexroth.se