Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Optimal styrning för axelreglering

Den nya VT-HMC är ett digitalt styrsystem med inbyggd axelregulator och IEC61131-3 för programmering. Ett system för rörelselogik speciellt optimerat för elektrohydrauliska axlar med enkel och snabb programmering.

Content

Öppna gränssnitt är grunden för framtidens automationssystem

Vi ser mer och mer koppling av komponenter och nätverksbaserade produktionsmiljöer hos företag, som förstår vad Industri 4.0 betyder för framtidens produktion. Framtiden innebär decentraliserade och intelligenta axlar. Förutsättningen för detta är att de kan kommunicera med överordnade system via öppna gränssnitt. Rexroths nya HMC (hydraulisk axelkontroll) uppfyller detta viktiga krav.

Det är en framtidsorienterad en-axelregulator för hydraulisk drift med multi-Ethernet och multi-encoder gränssnitt, samt programmering enligt IEC 61131-3. Detta ger kostnadseffektivitet, energibesparingar och låga kostnader för utvecklingskostnader.

Öppna gränssnitt och en sammansmältning av traditionella PLC-baserade hydrauliska funktioner och IT-baserade styrningsverktyg är de viktigaste förutsättningarna för decentraliserad intelligens. HMC-regulatorn från Rexroth uppfyller framtidens krav på öppna gränssnitt och marknadens ”best-in-class” hydrauliska enkoder

• Sercos, Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK) and PROFIBUS

• IEC 61131-3 programmering

• Ökat temperaturområde: –20 °C to +60 °C

• Omfattande hydrauliska bibliotek

• Samplingtid: 0,5 ms kraftregulator /1 ms positionskontroll