Sweden

Välj din plats

Sweden
 
  • nästa sida

    Bosch Rexroth erbjuder en komplett portfölj av elektroniklösningar....

  • nästa sida

    Den högsta nivån av utveckling och kvalitet inom industrihydraulik

Content

Elektroniska lösningar för framtiden

Öka din operativa effektivitet

Bosch Rexroths elektroniska lösningar är speciellt utformade för att göra dig effektivare. Vi kombinerar våra intelligenta komponenter med smart mjukvara och toppmodern teknik för att förbättra din produktivitet och konkurrenskraft. Vi erbjuder den expertis och tjänster du behöver, från första kontakten genom produktens hela livscykel. Så är du garanterad ett minimum av driftstopp och lägre kostnad totalt sett.

Optimal prestanda

Intelligenta och energieffektiva, Bosch Rexroth IndraMotion MLC & IAC ventiler ger toppmodern hydraulisk styrning. Med vår unika kunskap om både hydrauliska system och motion control utvecklar vi reglerventiler med av högsta klass.

◾ Välgenomtänkt användarvänlighet

◾ Snabba, flexibla och pålitliga lösningar

◾ Skalbar och optimerad teknik

◾ Best-in-class motion control för hydrauliska system

Motion Control för hydraulik och Industry 4.0

Ur bilindustrins perspektiv tar Industry 4.0 nästa steg i utvecklingen - nätverk. Och vi integrerar idag. Rexroth har redan implementerat ett antal funktioner för Motion Controls och Motion Logic Systems som tidigare styrts med hydromekanisk teknik. I industrin 4.0 följer fluid teknik med automatiskt, medan decentraliserad styrning utför sina uppgifter autonomt och kommunicerar direkt med högnivåkontroller och mastersystem via öppna kommunikationsgränssnitt.

 

Ventilförstärkare

Analoga eller digitala förstärkare i euro-korts-format och analoga förstärkare för styrning och reglering, skalbara eller med kontakter som passar ventiler.

Ventilförstärkare

Börvärdeshantering

Våra produkter för börvärdeshantering gör det möjligt att styra ventiler både med integrerad eller extern elektronik.

Börvärdeshantering

Axelstyrning

Våra axelstyrningar arbetar med alla fältbusar och Ethernet protokoll och passar sömlöst i en stor variation av automationsmiljöer.

Axelstyrning

 

Pumpstyrning

Vår digitala styrelektronik för axialkolvpumpar med variabelt deplacement.

Pumpstyrning

Tillbehör, elektronik

Våra tillbehör skräddarsyr ditt system och optimerar din drift. Vi erbjuder rack, korthållare, strömförsörjning och stabiliseringsdon, test- och serviceanordningar och kontakter.

Tillbehör, elektronik

Sök elektronik per ventiltyp

Ange din ventiltyp och vi ger dig rekommendationer på passande elektronik.

Sök via ventiltyp