Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Hydraliska motorer

  • Hägglunds hydrauliska motorer levererar pålitlig kraft för varje applikation under de mest kärvande förhållandena.
    Hägglunds hydrauliska motorer

    Hägglunds nya hydrauliska radialkolvmotorer CAb 10 till 40 är betydligt mindre och lättare än tidigare versioner utan förändringar i produktion vilket ger motorn en oslagbar effekttäthet. Den kompakta radialkolvmotorn gör hydrauliska direktdrivenheter till det optimala valet för lätta och kompakta applikationer.

  • Axialkolvmotorer med fast och variabelt deplacement från Bosch Rexroth
    Axialkolvmotorer

    Axialkolvsmotorer finns med glidplattor eller i snedaxel-utföranden, för medel- eller högtrycksapplikationer. Bosch Rexroths hydrauliska drivenheter, för mobila och industriella applikationer, utmärker sig genom att vara robusta, pålitliga, ha en lång livslängd, låg ljudnivå, hög verkningsgrad samt hög kostnadseffektivitet.

  • Hägglund CBm's direktdrivna hydraulikmotor
    Direktdrivna motorer från Bosch Rexroth

    Bosch Rexroth presenterar den mest kraftfulla direktdrivna enheten någonsin. Baserat på den beprövade Hägglunds CBm motorn erbjuder den nya Hälgglunds CBm motorn 50 procent högre vridmoment samtidigt som motorn är 50 procent mindre och lättare än sin föregångare. Detta gör Hägglunds CBm motorn till den motorn med världens högsta vridmoment-viktförhållande.

  • Ytterkugghjulsmotor är utvecklad för höga tryck i kombination med liten storlek och låg vikt
    Ytterkugghjulsmotorer

    Ytterkugghjulsmotorer är ett kostnadseffektivt alternativ till roterande enheter på upp till ca 50 kW. Dessa motorer är tillgängliga med enkelriktad rotation eller med reversibel rotation för 2- och 4-kvadrantsdrift.

Content

Hydrauliska motorer byggda för kraft och prestanda

Driver ditt företag framåt

En gemensam faktor för dagens tillverkande industrier är det växande behovet av att producera snabbare, mer tillförlitligt och med hög kvalitet. Det sätter den industriella hydrauliken i fokus. För att göra processer så produktiva som möjligt är kontroll av hastighet och vridmoment i förhållande till processen avgörande. Det avgör effektiviteten i tillverkningen och kan hjälpa ert företag att undvika onödiga kostnader i form av energiförbrukning i produktivitetscykeln. Bosch Rexroth erbjuder maskiner och system av alla storlekar som är sparsamma, exakta, säkra och energieffektiva.

 

Rexroths utbud av hydrauliska motorer

Behovet av att producera bättre material snabbare ställer krav på hydrauliska motorer. För att processerna ska bli så produktiva som möjligt är kontrollen av hastighet och vridmoment avgörande då dessa har störst påverkan på kvalitet, effektivitet, styrbarhet och pålitlighet.

Vår produktportfölj av motorer erbjuder toppmodern hydraulik, elektroniska enheter, växelteknik, linjärteknik och monteringsteknik, allt från ett och samma ställe.

Hydrauliska motortyper:

  • Axialkolvmotorer: Fasta eller rörliga förskjutningsmotorer för öppna eller stängda kretsar. Dessa motorer är robusta och pålitliga med minimalt ljudutsläpp och upprätthåller hög effektivitet i mellan- och högtrycksapplikationer.
  • Externa kugghjulsmotorer: Ett kostnadseffektivt alternativ till roterande drivenheter. Dessa motorer finns både som enkelriktade och reversibla, allt för att möta just dina behov. Externa kugghjulsmotorer är byggda för höga tryck och är små och lätta.
  • Radialkolvsmotorer: Våra Hägglunds direktdrivna hydraulmotorer står för enastående kvalitet och pålitlighet. På Bosch Rexroth inspireras våra innovationer av våra kunders utmaningar och vårt mål är att erbjuda produkter som överträffar förväntningar vad gäller prestanda och pålitlighet.