Grupp med proportionalventiler, ventiler med snabb respons, servo-, kopplings- och inbyggnadsventiler inklusive tillbehör och reservdelar

Hydrauliska ventiler

Proportionalventiler, ventiler med snabb respons, servo-, kopplings- och inbyggnadsventiler inklusive tillbehör och reservdelar

Produktkatalog

Hydrauliska proportionalventiler, ventiler med snabb respons, servoventiler, logistikventiler och kopplingsventiler

Bosch Rexroth är en ledande leverantör av industrihydraulik med världens största utbud av hydrauliska ventiler med hög kvalitet. Bosch Rexroths toppmoderna ventiler används över hela världen och har gång på gång bevisat sin tillförlitlighet under miljontals driftstimmar.

De robusta ventilerna är perfekta för automatiserade elektrohydrauliska styrapplikationer. Andra intelligenta lösningar omfattar våra ventiler för proportionell deplacementstyrning, avlastning, tryckreducering, flödesstyrning och strypning, samt även för omkopplingsfunktioner.
Med våra hydrauliska ventiler kan du styra och reglera volymflödet, där start och stopp, riktning och kvantitet för volymflödet kan påverkas genom de hydrauliska drivenheternas rörelseriktning eller rotation. De hydrauliska ventilerna styrs genom olika regleringstyper som får ventilelementen att öppna och stänga sig. Välj mellan fasta omkopplingslägen för omkopplingsventiler eller justerbara mellanliggande lägen för kontinuerliga ventiler.
Den nya Bosch Rexroth-ventilserien med ISO 7368-standardiserade hålrum tillämpar principen om modulär design på hydraulik. Du kan installera nästan alla LFA-logikkåpor från Rexroths standardutbud direkt och därmed implementera varje tänkbar hydraulisk funktion. Detta skapar ökad flexibilitet vid senare ändringar eftersom endast logikkåpan behöver bytas ut för att anpassa funktionaliteten till nya krav.

Hydrauliska ventiler med digitaliserade gränssnitt

Möjliga applikationer för hydrauliska ventiler från Bosch Rexroth i Industri 4.0-miljö

Med sina applikationsorienterade lösningar ger Bosch Rexroth helt nya möjligheter att ansluta hydrauliska ventiler via digitala gränssnitt och spara pengar.