Linjärmoduler

Content

Redo för utmanande applikationer – Bosch Rexroths nya generation linjärmoduler

Linjärmodulen har en anodiserad/eloxerad aluminiumprofilkropp med integrerade skenor, antingen med kulskruvs- eller bältesdrift. De installationsfärdiga modulerna förenklar både konstruktion och inbyggnad.

Generation 3 linjärmoduler av serien MKK- och MKR är med sina nya funktioner redo för allt högre krav i maskinkonstruktion.

Mer information

Pressrelease

 
 

Upptäck fördelarna med den nya generationen linjärmoduler MKK och MKR

 
 
  • Automatiserat underhåll

    Förberedd för centralsmörjning

    Komponenterna är förberedda för centralsmörjning.

    Användaren kan också välja sitt eget smörjmedel

    I standardversionen levereras linjärmodulen med smörjning, färdig för användning. För användning av eget smörjmedel finns korrosionsskyddade moduler utan smörjning.

     
     
  • Hårdförkromning

    Hårdförkromning för ökad rostskydd

    I applikationer där ökad korrosionstålighet krävs, klarar en hårdförkromad kulskruv och rostfria skenstyrningar, NR Resist, både vatten/fukt och aggressiva kemikalier. Rostfritt täckband med en ny magnetprofil ökar denna tålighet och resistensen mot till exempel kylmedel/smörjmedel.

     
     
  • Integrerad magnetfältsgivare

    Integrerad magnetfältsgivare förenklar montage och sparar tid

    Magnetfältsgivare passar direkt in i T-spåren i profilen. Bordsdel och profil har också försetts med centreringsringar, som ger snabbare montage och väsentligt enklare injustering.

     
     
 

Kulskruvstöd minskar vibrationer vid höga rotationshastigheter

Absoluta mätsystemet IMS-A kan integreras

Centreringsringar för enklare montage

 
 
Kulskruvstöd minskar vibrationer vid höga rotationshastigheter

Kulskruvsdrift finns för längder upp till 5 400 mm.

Från 4000 mm kompletteras med ett kulskruvstöd, som minskar vibrationer vid höga rotationshastigheter och möjliggör högre hastigheter vid långa slaglängder.

Absoluta mätsystemet IMS-A kan integreras

Det absoluta mätsystemet IMS-A kan väljas till. IMS-A vet redan från start var bordsdelen befinner sig och behöver ingen referenskörning. Den inkrementella mätprincipen förorsakar inget slitage och är okänslig för föroreningar och elektriska fält.

Centreringsringar för enklare montage

Bordsdel och profil har också försetts med centreringsringar, som ger snabbare montage och väsentligt enklare injustering

 
 

Plusfaktorer

 

Integrerat absolut mätsystem IMS-A

LinSelect

LinSelect - välj och dimensionera