Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Utmaning

Elektromekanisk lösning för dynamisk överföring av stora krafter i extremt kompakt form.



Lösning

Utveckling av hela kedjan; från linjärteknik och servodrivsystem till styrsystem och programvara.



Resultat

”Tillsammans tar vi fram det bästa av vår rullformningsteknologi. Vi ser fram mot ett fortsatt nära samarbete med Bosch Rexroth i framtiden.”

Johan Eriksson, VD, Ortic AB

Läs mer om våra produkter

  • IndraDrive Mi drive solution without a control cabinet
  • Construction, simulation, programming and service

Innovativ linjärteknologi för 3D-rullformning

 

Maximal prestanda på minimal yta

Rullformning av plåt är ett flexibelt sätt att forma långa metallskivor i ett enda steg till bland annat flygindustrin, arkitektur och bilindustrin.

Den svenska maskintillverkaren Ortic AB, som har sin produktionsanläggning i Borlänge, tillverkar maskiner för rullformning av plåt. Med hjälp av produkter från Bosch Rexroth har de utvecklat sin teknik som både är ett kostnadseffektivt och mobilt alternativ vid pressning. Det är framförallt våra produkter inom linjärteknik som utgör en viktig del i produktionen. Bosch Rexroths planetrullskruvar är både högpresterande och hållbara vilket är en förutsättning vid den här typen av produktion.

Profilerna som formas med hjälp av Ortics rullformningsteknik kan vara upp till 150 meter långa. Ortics innovativa teknik med avancerad dynamisk rullformning i 3D innebär att den ingående plåten passerar ett antal individuellt rörliga datastyrda formningspar som gör att färdig profil kan variera längs dess längd. Det är även möjligt att kröka profilen under pågående rullformning. Tekniken är mycket skonsam för materialet som bearbetas och samtliga metalliska material kan formas med tekniken oberoende av dess hållfasthet.

Bosch Rexroth har tillsammans med Ortic utvecklat en komplett elektromekanisk lösning med allt från linjärteknologi och drivsystem till programvara.

Planetrullskruvar av högsta kvalitét

Med denna innovativa teknik uppnår Ortic hög presskraft, hastighet och precision vid rullformningsprocessen.

Bosch Rexroths levererar idag profilsystem, kulskruvar och elektromekaniska cylindrar till Ortic men det är framförallt vår PLSA planetrullskruv som fyller en viktig funktion i Ortics tillverkningsprocess. Tack vare dess kompakta utformning och förmåga uppnås snabb förflyttning i kombination med högsta positioneringsnoggrannhet och repeterbarhet, även vid minimala förflyttningar.

Ortic ser ett långsiktigt samarbete med Bosch Rexroth tack vare vår globala närvaro och höga kompetens vilket är en stor fördel då intresset för 3D-rullforming är stort världen över.