Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Marginal Column

Kulskruvsenheter

VSE frontmonterad smörjanordning för kulskruvenheter

Content

Med nya VSE, den frontmonterade smörjanordningen för kulskruvenheter med diameter 20, 25, 32 respektive 40, sänker Rexroth dramatiskt den totala ägandekostnaden för kulskruvar.Den nya frontmonterade smörjanordningen, som inte kräver något underhåll och eliminerar behovet av system för centralsmörjning, ger optimal smörjning för 300 miljoner varv eller 5 års drift under normala förhållanden. VSE av plast för drivna skruvar kombinerar skum med öppna porer med en oljebehållare.

Det behövs bara en VSE per kulmutter för att erhålla optimalt resultat, vilket ger maskinkonstruktörer enorm flexibilitet att integrera utrymmessnåla VSE i befintliga enheter. Anordningen är kompatibel med nästan alla kulmuttrar av i katalogen och kan användas för både horisontella och vertikala tillämpningar. Rexroth levererar den frontmonterade smörjanordningen komplett monterad och klar för installation tillsammans med en färdigbearbetad kulskruvenhet.

Smörjningen optimeras till minsta erforderliga mängd över hela kulskruvens livslängd, vilket skyddar miljön och ger lägre kostnader och tidsåtgång för underhåll i många tillämpningar i typisk produktionsmiljö, som automation och hantering, elektriska och elektroniska system samt medicinteknik.