Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Marginal Column

LinSelect

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt till din applikation?

Använd LinSelect!

Linjärsystem - färdiga att användas!

Content

Rexroth erbjuder installationsfärdiga linjärsystem med en mängd olika drivkonfigurationer och styrsystem.

Fördelar:

  • Komplett sortiment av komponenter för praktiskt taget alla typer av applikationer.
  • Installationsfärdiga, utrustade med kombinationer av motor- och styrenheter samt positionerings- och mätsystem.
  • Universell konfiguration av fleraxliga kombinationer, passande Rexroths profilsystem.
  • Komponenterna produceras in-house, vilket ger stor erfarenhet och kompetens.
  • Service kan ges på plats över hela världen.
  • Precisions- och kompaktmoduler av speciellt slimmad design och lågbyggda enheter.


Kompaktmoduler

Bosch Rexroths kompaktmoduler, installationsfärdiga för monterings- och hanteringssystem. De linjära axlarna kan drivas med kulskruv eller kuggrem och har hög dynamik, lastkapacitet och styvhet.


 

Linjärmoduler

Linjärmoduler med linjära axlar kan användas ihop med olika mekaniska, elektroniska och elektrotekniska komponenter. Beroende på typ drivs de linjära modulerna av kulskruvar, tandremmar, kuggstångsdrift eller linjärmotorer.


Omega Moduler

Till skillnad mot på linjärmoduler är tandremmen på Omega-moduler placerad vid bordsdelen. Tack vare den speciella utformningen är Omega-moduler speciellt lämpliga för applikationer med rörlig modulkropp.


 

Precisionsmoduler

Kombinationen av linjesystem och kulskruv i en kompakt kropp resulterar i effektiva linjärmoduler med mycket små dimensioner men ändå hög prestanda. De kompakta och små PSK-modulerna uppfyller kraven på snabbhet och precision i moderna produktionsmaskiner.


Linjärbord

Rexroths linjärbord består en bordsdel med kulbussningar och har dubbla axlar och ändgavlar för snabb och enkel montering i kundens utrustning.


 

Skenstyrningsbord

Skenstyrningsborden TKK och TKL från Bosch Rexroth är installationsfärdiga lösningar för applikationer med höga krav på precision och styvhet.


Matarmoduler

Matarmoduler från Rexroth är lämpliga för användning vid hantering av vertikala axlar eller manöverdon. Bara kolvstången behöver nå fram och typen är därför användbar vid svåråtkomlighet eller utrymmesbrist.


 

Elektormekaniska cylindrar EMC

Elektromekaniska ställdon med skruvdrift möjliggör kontrollerad hastighet med precision även vid tung last. Alla viktiga komponenter kommer från Rexroths sortiment av standardprodukter, inklusive servomotorer med olika prestandaprofiler


Kulskruvsenheter

Drivenheterna AOK och AGK är installationsfärdiga axlar med kulskruv, mutterhus och lagerenheter. Motorfäste och motor som möjliga tillval ger precisa och dynamiska drivsystem för användning i applikationer som redan är uppstyrda med linjärstyrning.


 

Tillbehör, styrning och motorer

Färdiga kombinationer gör det enkelt att konfigurera kompletta system med drivsteg och styrsystem