Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Kompaktmoduler

Marginal Column
CKK

Nytt i sortimentet!

CKK Resist - för extra utsatta miljöer till exempel med svetsstänk och spånor.

Content

Kompaktmoduler från Rexroth, kompletta med drivenhet och styrsystem, förenklar moderna konstruktioner och påskyndar idrifttagning. De passar hela spektrat av medel- och högavancerade monterings- och hanteringssystem.

De linjära axlarna drivs valfritt med kulskruv eller tandrem och har hög dynamik, lastkapacitet och styvhet.

Rexroth erbjuder inte bara olika storlekar och slaglängder enligt kundens krav, utan även tillbehör för modulerna

Kompaktmodul med kulskruv - CKK

  • Max slaglängd: upp till 2 200 mm och med kulskruvsstöd upp till 5 500 mm
  • Max hastighet: upp till 2,5 m/s
  • Dynamiskt bärighetstal: upp till 121 185 N

Fördelar:

    • Speciellt låg profil tack vare centralt placerad kulskruv
    • Hög positionerings- och repeternoggrannhet tack vare glappfri kulskruvdrift
    • Höga hastigheter och hög precision vid långa slaglängder tack vare stora skruvdiametrar och stigningar samt dubbla kulskruvsstöd.
    • Enklare/smidigare underhåll tack vare central smörjanslutning för kulskena och skruv. Smörjpunkter är tillgängliga från båda sidor
    • Hög lastkapacitet och hög styvhet tack vare två integrerade, glappfria kulskenor.

Kompaktmoduler med tandrem - CKR

  • Max slaglängd: upp till 10 000 mm
  • Max hastighet: upp till 5 m/s
  • Dynamiskt bärighetstal: upp till 121 185 N

Fördelar:

  • Hög lastkapacitet, hög styvhet tack vare två integrerade, glappfria kulskenor
  • Hög hastighet och hög precision och jämn rörelse vid längder på upp till 5 500 mm