Sweden

Välj din plats

Sweden
 

IMScompact – ett kompakt, kostnadseffektivt och fullt integrerat mätsystem

IMScompact
Content

Färre komponenter - mindre installationsutrymme - mindre kostnader

I det integrerade mätsystemet IMScompact är mätsensorn helt integrerad i skenstyrningsvagnen vilket kräver betydligt mindre installationsutrymme. Dessutom är det kostnadseffektivt eftersom det inte krävs några tilläggsdelar. IMScompact passar för många olika typer av applikationer inom automation.

Den kan användas för mätlängder upp till 17,8 meter och den finns för skenstyrningar med storlek 15, 20 och 25. Integrationen i vagnen garanterar en hög nivå av EMC-skydd och ger dig därmed nya möjligheter för din automationslösning med tex linjärmotorer eller där du vill åstadkomma en direkt mätning.

Mätskalan i IMScompact ersätter glasskalor och andra externa skalor som vanligtvis används inom industrin.

 
 

"I många applikationer mäter man positionen indirekt. Alla felaktigheter som finns i toleranskedjan från motorns givare, glapp i kopplingar, stigningsavvikelser i skruvar och remmar samt elasticiteten i hela maskinen påverkar mätresultatet.

Om du istället använder en mätskala och mäter på ”rätt ställe” så får du en direkt mätning som kan ge en betydligt noggrannare positionering. Kontakta gärna mig för mer information"

Carry Lindholm, Senior Technical Advisor Bosch Rexroth AB

carry.lindholm@boschrexroth.se

 
 

Produktinformation

 
 
  • Fördelar i korthet

    Compact

    • Integrated encoder in the runner block, without attachments, from size 15.

    Flexible

    • Large measuring lengths of up to 17,8 m can be implemented, quickly retrofitted.

    Economically

    • Fewer components, less installation space, less costs.
     

    Robust

    • Shock and vibration proof, insensitive to dust, oil, grease, moisture, good EMC protection.

    Maintenance-free

    • Non-contact measuring principle.
     
  • Teknisk data
    • Measuring principle: magnetic
    • Variants: incremental, absolute
    • Sizes 15, 20, 25
    • Measuring lengths up to 17,8 m
    • System accuracy: ± 20μm / m
    • Repeatability: ± 1μm
    • Max. Acceleration: 500 m / s2
     
  • Exempel
    • In linear motor axes as position encoder
    • In belt axes to increase positioning accuracy
    • In axes with ball screws
    • For position measurement
    • Replaces externally mounted linear encoders