Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Smart Function Kit: skapa snabbt och effektivt din pressapplikation.

Content

Skapa snabbt och effektivt din pressapplikation Oavsett om det gäller montage, sammanfogning, formning eller testning är Smart Function Kit lämpligt för olika applikationer inom pressning och formning. Smart Function Kit finns för presskrafter från 2 till 30 kN.

Smart Function Kit fungerar både fristående med en surfplatta eller uppkopplad till ett övergripande styrsystem.

Den inbyggda programvaran analyserar och visar grafiskt varje presscykel. Enheten programmeras enkelt med drag-and-drop för att passa dina behov.

Flexibel, kompakt och framtidsorienterad

Dra nytta av enkelt produktval, konfiguration samt driftsättning. Smart Function Kit kan kopplas samman via öppna gränssnitt och enkelt övervakas med t.ex. en surfplatta under pågående produktion. Detta skapar maximal överblick, minskar maskindriftstopp och ökar din produktivitet.

 
 

Ett mekatroniskt paket – med många fördelar

 
 

Enkelt produktval

  • Utvalda mekaniska-, elektriska- och mjukvarukomponenter kan kombineras i paket för krafter från 2 till 30 kN.
  • Alla komponenter från en enda leverantör - med beprövad Rexroth-kvalitet.

Plug & Produce

  • Levereras i ett enda paket, inklusive förinstallerad mjukvara.
  • Automatisk parametrering av servodrift.
  • Litet antal gränssnitt: drivenhet med integrerad styrning.

Ingen programmering

  • Ingen programmeringskunskap krävs.
  • Enkel och logisk konfiguration av processen och gränsvärden.
  • Webbläsarbaserad HMI, användbar på olika enheter.
  • Modern och intuitiv design.
 
 

Applikationer

 
 


 

Smart Function Kit

LinSelect - Urval and Storleksverktyg