Sweden

Välj din plats

Sweden
 

BODAS

Content

Upptäck den digitala transformationen

UPPKOPPLING / MJUKVARA / HÅRDVARA

Få tillgång till högre produktivitet, effektivitet och automatisering med BODAS. Med BODAS erbjuder Rexroth ett lämpligt och unikt system som uppfyller alla krav för elektronisk styrning av mobila maskiner.

Bosch Rexroths Digitala applikationslösningar - BODAS utgörs av hela vår portfölj när det kommer till IoT-lösningar, mjukvara och elektronisk hårdvara för off-highway marknaden. Tillsammans med Bosch erbjuder vi även en lämplig IoT-infrastruktur. BODAS sticker ut med sin marknadsledande praktiska inriktning, kvalitet och sina framtidssäkra lösningar. Den kombinerar kompetens och applikationserfarenhet inom områdena: mobilhydraulik & elektronik, ”edge analytics” och IoT. Detta gäller för såväl standardprodukter som för gemensamt utvecklade individuella lösningar. Dra nytta av fördelarna med elektronifiering, digitalisering och IoT.

 

DINA FÖRDELAR

One stop shop

BODAS är ett holistiskt ekosystem - från IoT-lösningar till mjukvara och elektronisk hårdvara för off-highway marknaden – färdig att användas för att täcka dina drift- och reglerbehov. Beroende på önskad funktion väljer du koordinerade mjukvarumoduler och konfigurerar dina egna lösningar för fordonskontrollsteknologi och molnapplikationer. Individuella och skräddarsydda koncept är också möjliga med BODAS-systemet.

Öppen och modulär arkitektur

Som system utmärks BODAS av sin modulära arkitektur med passande gränssnitt. Som resultat kan alla komponenter enkelt integreras. De öppet programmerbara RC-styrenheterna är hjärtat i BODAS-programmet. Uppkopplade enheter, sensorer, displayer och joysticks kompletterar BODAS programutbud. Du kan integrera hela vårt BODAS-ekosystem eller bara delar av det. Kombinera BODAS-produkter efter dina behov och önskemål.

 

Funktionell säkerhet

Tack vare RC-styrenheter och kringutrustning kan BODAS garantera hög tillförlitlighet och tillgänglighet för din maskin - trots stora mekaniska påfrestningar, extrema sommar- och vinterförhållanden eller starka elektromagnetiska störningar. Med BODAS höga flexibilitetsgrad och användarvänlighet står den redo att möta toppmodern funktionalitet när det gäller maskindirektiv och funktionssäkerhet upp till PL_d enligt ISO 13849 och ISO 19014 samt AgPL_d enligt ISO 25119.

Boschfaktor

Genom att använda Bosch automotives ledande kvalitet och teknik erbjuder BODAS en enastående portfölj designad och specificerad av Bosch Rexroth för att uppfylla mobilmarknadens krav. Denna "Boschfaktor" inom utveckling, testning och professionella molntjänster leder till en stabil och enastående hög produkt- och servicekvalitet. Det bidrar till en hög tillgänglighet av din maskin i en krävande vardag.

 

Uppkoppling

Flexibel end-to-end-uppkoppling inklusive enhetshantering, datahantering och appar baserade på Bosch IoT Suite. Tillsammans med BODAS Hardware och Software, erbjuder BODAS Connect en omfattande helhetslösning

Cybersäkerhet

Med hjälp av integration och fordonsbaserade säkerhetslösningar, adresserar BODAS alla relevanta parametrar för att uppnå en säker mobil maskinkontroll och motståndskraft mot cyberattacker.

 
 

Ladda ner vårt faktablad med alla fördelar här!

BODAS faktablad

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om BODAS.