Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Content

Vi tror att Big Data behöver stora idéer. Därför tittar vi på hela dataströmmen: från datakällan till att förvandla den till handling. Vi kan fordon och deras dataströmmar, då vi i decennier har utvecklat mjukvara för styrning av transmissionshydraulik och arbetshydraulik. Det är därför vi vet vilken data som finns tillgänglig och kan återanvändas för andra ändamål långt ifrån det ursprungliga syftet.

DE PROFESSIONELLA IOT-LÖSNINGARNA

Bosch Rexroth tillhandahåller den kompletta telematiklösningen, från datakälla via hårdvara och mjukvara till ready-to-use analysappar.

1. Dataförvärv

Vi på Bosch Rexroth kan fordonsarkitektur, dess dataströmmar och vart vi kan hitta användbar smart data utan behovet av ytterligare sensorer. Detta eftersom vi i flera år har arbetat med det kompletta mobila elektronik paketet, innehållande mjukvara för fordonskontroll. Och om data ännu inte finns, tillhandahåller vi ett komplett utbud av smarta sensorer inklusive ” edge analytics” funktioner.

2. Anslutningsenhet

Vi tillhandahåller flera kraftfulla (IP67) anslutningsenheter som passar alla fordon och applikationer oavsett vilka förhållanden de arbetar i. Medan vi håller den hårda miljön ute, är Linux-operativsystemet och enhetshanteringen öppna för individualisering och hårdvarufrihet.

3. IT-infrastruktur

I Bosch IoT Suite ingår mer än 10 miljoner bilar, världen över, med högsta säkerhetsstandard. Det är öppet och modulärt. Enhetshanteringen och datahanteringen är diskret separerade och kan köpas individuellt i olika paket.

4. Appar

Analysera och visualisera din insamlade data på ditt sätt. Välj bland ett stort urval av off-highway appar som täcker fleet management, fordonshälsa, fjärr-FoU-tjänster och arbetsflöden för fordonsdrift.

 
 

VARFÖR UPPKOPPLING FRÅN BOSCH REXROTH?

Så här börjar du

Välj en av våra förkonfigurerade startpaket och prova den i din egen miljö.

BODAS Connect - startpaket

Grundläggande

Möjliggör att du kan streama ett par datasätt från ett fordon till ditt kontor.

BODAS Connect - Startpaket

Kompakt

Tillåter streaming och analys av en större uppsättning CAN-data än Essential Starter Kit. Det här är det bästa alternativet din OEM-servicetekniker kan få för att spåra de första insikterna av vad som händer med din flotta.

BODAS Connect - startpaket

Professionellt

Täcker övervakning av olika dedikerade fordonsdelsystemen: motorn, hydrauliken, hjulaxlar och ramar, batteriet. Detta paket är praktiskt för att testa IoT i ett fullständigt fordons- eller driftsvalideringsprogram.

 

Vill du veta mer?

Vi finns här för att svara på dina frågor om BODAS.