Sweden

Välj din plats

Sweden
 
Content

Publik presentation

  • All relevant data tillgänglig på samma plats
  • Information från olika filformat kan visas (ex. Excel, PowerPoint, video)
  • Tillgängligt för alla medarbetare

Visning

  • Snabb kompilering av data och dokument, t.ex. för förbättringsarbete
  • Individuell användarbehörighet, t.ex. läsa, redigera, radera
  • Information kan visas och redigeras mellan avdelningar. Dokument kan uppdateras via Desklink
  • Filtrering och presentation av relevant information, utan förändring av originalfilen

Möten

  • Operatörer kan ge egna namn till varje enhet
  • Mötesdokumentation med fritt valbara element och anpassad struktur
  • Automatisk rapportgenerator med all relevant infomation och tillägg till mötespunkter

Anteckningsfunktioner

  • Noteringsfunktion för kommunikation med kollegor eller för eskalering
  • Touchscreen för att markera och kommentera direkt i ActiveCockpit
  • Visning och överföring av relevant information. Vid avvikelse kan t.ex. ett foto göras med en platta och skickas direkt till AcitveCockpit

Q(kvalitet)- och S(säkerhet)-gränssnitt/widgets

  • Registrera och bearbeta kvalitets- och säkerhetsavvikelser
  • Presentera aktuell status med stort Q och S
  • Årssammanställningar av kvalitet och säkerhetsstatus
  • Överföra värden tillbaka till ERP/MES

Industri 4.0

  • Kommunikation i realtid med ERP- och MES-backend-system genom standardiserad anslutning till dina existerande system
  • Kundspecifik definition av relevant data och anslutning ger enkel och säker tillgång

Appar för framtidssäkring

  • Avvikelsehantering
  • Registrering och bearbetning av avvikelser. Dessa mått definieras i ActiveCockpit och överförs med Ind4.0-gränssnittet till MES och ERP
  • Tavla/skärm
  • Presenterar din data tydligt och intuitivt för att optimal uppföljning av processer och upptäcka avvikelser på ett tidigt stadium
  • Personalplanering
  • För interaktiv schemaläggning av medarbetarare och planering på monteringslinjer
  • Kvalitetsprocessen
  • Upptäck och undvik avvikelser så snart som möjligt

Webb-anpassning

  • Snabb integration av appar, även från tredje part

Kundspecifika tjänster

  • Bosch Rexroth erbjuder projektspecifika tjänster, för värdeflödes-design

Datasäkerhet

  • All data inkl. e-mails krypteras och överförs via SSL
  • Applikationen bygger på skyddande kod/defensive programming, vilket kontrollerar all åtkomst i förväg
  • Ett definierad roll- och behörighetskoncept reglerar tillgången till systemet och motverkar fel
  • Alla lösenord sparas krypterat i databasen för att förhindra spionage om databasen skulle angripas. Alla användarinloggningar kontrolleras för riktighet och felaktig kod
  • Indirekta databasfrågor undviker möjliga attacker (SWL injection)