Sweden

Välj din plats

Sweden
 

TS 5 bansystemet för tunga laster

  • nästa sida

    Framtidens produktion!

    TS 5 möter framtidens fabrik och Industri 4.0

    Se TS 5 bansystem i arbete - innovativt och automatiserat koncept för tillverkning.

Content

Det moderna bansystemet TS 5 med olika moduler som kombineras med varandra och integreras snabbt i din produktionsvärld utan några problem! TS 5 kan integreras med RFID och smarta arbetsstation, detta tillsammans med dess stabila och flexibla natur gör att det är en nyckel även i framtidens produktion.

Det optimerade TS 5 kan flexibelt justeras utifrån krav i de mest skilda branscher – från bilbranschen, till elframdrivning, elektroniska apparater och hushållsapparater. Bansystem från Rexroth erbjuder en effektiv och ekonomisk lösning för varje tillämpning.

Bansystem TS 5: modulärt, pålitligt och effektivt

 
 

Upptäck fler fördelar med TS 5

 
 

Produktinformation

 
 
  • Fördelar i korthet

     

    Modularitet

    – Modulärt system med ett brett tillämpningsspann.

     

    Pålitlighet

    – Driftskoncept med minimalt underhåll och lång livslängd

     

    Effektivitet

    – Lätt och snabb projektplanering, komponenter som erbjuder högsta kvalitet och energieffektivitet

     
     
  • Teknisk information
       
    Vikt per rulle: max 50 kg per rulle, totalt max 400-600 kg
    Palettstorlek: 455 x 455 upp till 1.040 x 845 mm
    Rulldimension: 60 mm -
    Rullavstånd: 130/195/260 mm -
    Transporthastighet: 2 till 18 m/min -
    Lämplig för renrum: klass 6
     

    Lämplig för renrum klass 6 (EN ISO 14644-1)

     
     
  • Specialkomponenter
       

    King shaft drive:
    Drivningskoncept med minimalt underhåll, låg ljudnivå effektiv energianvändning
    T-korsning: T-formad utmatning med tre alternativ: höger, vänster, upp eller ner.
    Rotationsenhet: Utför samma funktion som en förgrening, sammangång och korsning i en enhet, rotationsvinkel från 45 till 180°.
    Positioneringsenhet: Absolut precision (± 0,3 mm) genom noggrann positionering av arbetsstycken vid processtationer.
    Drivenhet: Kraftfull drivenhet inkl. bansektion med flexibla alternativ för konfigurering
    Tvärtransportör: Enkel att transportera arbetsstycken i tvärgående riktning med slaglängd på 4,5 mm.
    Drivenhet: Drivsats som en separat, självinnesluten modul med transportörsektion som kan placeras i början eller änden av transportören.
    Svänggrind: Svänggrind för enkel åtkomst
       
     
     

Användningsområden

 
  • Energiförvaring och hantering
  • Elektronik och hushållsapparater
  • Bilbranschen, elframdrivning och transport
  • Tvättrum eller torkrum
  • Smutsiga eller oljiga miljöer
  • Miljöer med statisk urladdning

 
Skyddshöljen för TS 5 transportörsektion i bilbranschen. Magnifier

Skyddshöljen för TS 5 transportörsektion i bilbranschen.

Transport av axlar på TS 5 i bilindustrin. Magnifier

Transport av axlar på TS 5 i bilindustrin.

Kåpor och höljen på TS 5 transportörsektion skyddar arbetsplatserna. Magnifier

Kåpor och höljen på TS 5 transportörsektion skyddar arbetsplatserna.

 
 

Fördelar med det nya bansystemet TS 5

 
Fördelar med det nya bansystemet TS 5 Magnifier
 






Mer relevant information:

 
Mer information om Rexroths bansystem

Mer information om Rexroths bansystem

Läs mer om Rexroths expertis inom bilbranschen

Läs mer om Rexroths expertis inom bilbranschen