Rexroth hydraulikfilter

  • Pure Power Filter Media
    Pure Power Filter Media

    Genombrott för nytt filtermaterial! Rexroth tar täten inom den senaste filterteknologin och lanserar ett filterelement med 50% högre smutsupptagning.

    Det nya PWR-materialet kommer att ersätta nuvarande fiberglas H/XL

  • Six layer filters
    Six layer filters

    Bosch Rexroth innovativa ingenjörer har lanserat en ny generation av filterelement med ett avancerat mikroglasmaterial i sex lager som ger 50% större kapacitet för smutsupptagning.

  • TCO
    TCO

    Det nya filterelementet är byggt så att det avlägsnar statisk elektricitet från oljan och redicerar därför risken för elektriska urladdningar. Det är numera standrad för samtliga PWR-element.

Content

Hydraulikfilter från Bosch Rexroth

Mer än 80% av alla problem i hydrauliska system kan spåras till förorenad vätska. Föroreningar som inte syns med blotta ögat. Nu lanserar Bosch Rexroth PWR, den femte generationen av filter, som genom ny teknik ökar filtreringeffekten och därmed förlänger livslängden på hydrauliska system.

Känn på energin: Ny filterteknologi från Bosch Rexroth – Pure Power!

Den hydrauliska vätskan kallas ofta för “blodet” i det hydrauliska systemet och har som uppgift att hålla oljan fri från föroreningar. Bosch Rexroth har tagit fram en ny generation av filterelement som tack vare ett avancerat mikroglasmaterial i sex lager ökar kapacitet för smutsupptagning med 50%. De nya filtren är också designade för att avlägsna statisk elektricitet från oljan och reducerar därför risken för elektriska urladdningar.

 
 

Produktkatalog online

Produktkatalog online

Se vår online-produktkatalog med artiklar, mätinstrument, tillbehör och kompletta filter.

Filtertillbehör

Filtertillbehör

Olika filterindikatorer, visuell och elektrisk.

Produktblad och broschyrer

Produktblad och broschyrer

I Media Directory hittar du våra produktblad och broschyrer

Filterväljaren

Filterväljaren

Vi har gjort det enklare för dig att välja rätt filter eller att byta till våra filterelement.

 
 

 

Lager för lager - se hur det nya filtret är uppbyggt