IAC-Multi-Ethernet

Content

Öppen, skalbar och användarvänlig

Vår Multi-Ethernet-plattform med realtidsfunktioner gör att du kan välja mellan Ethernet-protokoll som t.ex. sercos, Ether-Cat, Ethernet IP och Profinet RT. Detta gör det möjligt att flexibelt ansluta reglerventilen till ett överordnat styrsystem oavsett fabrikat. Din systemarkitektur förblir intakt samtidigt som kostnader för anpassning av maskinvaran tillhör det förgångna.

 

IAC-Multi-Ethernet med användarvänlig design.

Vårt programverktyg Indra Works DS hjälper dig med driftsättning, konfiguration och diagnos för nästa generations kontrollsystem. Indra Works förenklar projektplaneringen genom att minska antalet gränssnitt. Utnyttja vår expertis inom hydraulisk reglerteknik för att uppfylla kundkrav snabbare till lägre kostnad.

→ Software for IAC-Multi-Ethernet


 

4WRPDH

  • direct-controlled high-response valves in servo quality
  • size 6 and 10
  • maximum operating pressure 315 bar
  • maximum volume flow 100 l/min
  • integrated digital axis control functionality (IAC)
  • Best-in-Class hydraulic controller
  • bus connection/service interface (sercos, EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET RT)
  • actual value detection:
    • 2x configurable analog sensors (current/voltage)
    • 1x linear position measuring system (SSI, EnDat 2.2 or 1Vss)
  • internal safety function (can be used up to category 4/PL e i.a.w. EN 13849-1 requirements)
  • CE conformity i.a.w. EMC directive 2004/108/EC