Hägglunds drivsystem

  • Hägglunds Drivsystem
    Hägglunds Drivsystem
  • Hägglunds motorer
    Hägglunds motorer

    Hydraulmotorer med oöverträffad effekttäthet

    Motorprogrammet består av olika modeller; CA, CB, CBP, CBM och Viking. Kapaciteten på de olika modellerna varierar från 1250 till 380 000 cm³/omdr.

    Specifikt är vridmoment mellan 20 och 6000 Nm / bar

  • DUe compact
    DUe compact

    Stark och kompakt

    Hägglunds DUe drive unit, size Compact från Bosch Rexroth, är det senaste tillskottet i serien Hägglunds DUe drive units. Passar särskilt bra för små utrymmen.

Hägglunds drivsystem levererar pålitlig kraft under de mest krävande förhållanden.

Hägglunds drivsystem lämpar sig särskilt bra till materialhantering, exempelvis transportband och conveysystem. Andra tillämpningsområden är vinsch- och kranapplikationer, kvarnar och andra områden där det finns ett behov av energieffektiva lösningar.

Våra produkter återfinns i marin och industriell miljö över hela världen inom affärsområden som bl a gruvdrift, återvinning, marine & offshore, papper och massa.

Fullt vridmoment från start, skydd mot stötar och 4-kvadrant drift är några av de egenskaper som är inbyggt i Hägglunds drivsystem.

 

Driftsegenskaper

  • Varvtalsreglering från stillastående till full hastighet
  • Hög dynamisk respons (lågt tröghetsmoment)
  • Lågt tröghetsmoment ger god förmåga att hantera stötbelastningar, ingen överdimensionering krävs
  • Fullt vridmoment tillgängligt direkt från start och i båda rotationsriktningarna

Processegenskaper

  • Exakt kontroll över både hastighet och drivmoment
  • Lätt att anpassa efter olika material och processer
  • Optimerar maskinens prestanda och produktkvalitet

Hägglunds Drives

  • Lätt retroftit lösning med axeladapter där motorn monterad placering direkt på axeln med en momentarm.
  • Full variabelhastighet
  • Hög kapacitet av vridmoment vid låga varvtal
  • Mindre utrymmesbehov och lägre vikt installerad