Sweden

Välj din position

APAS - i hjärtat av framtidens fabrik

I hjärtat av framtidens fabrik med produktionsassistenterna

Människa och maskin – hand i hand!

Människa och maskin – hand i hand!

APAS-assistenten kan användas flexibelt och möjliggör samarbete mellan människa och maskin – utan säkerhetsburar eller stängsel.

APAS samarbetande produktionsassistent för tillverkningslinjen med svart sensorhud

APAS-assistent på linjen på KUKA-bas

Kan programmeras som vanligt, enkel att integrera och kostnadseffektiv: den nya APAS-assistenten är som ett unikt helhetspaket för din automatisering.

Hög inspektionskvalitet på flexibla applikationer

Hög inspektionskvalitet på flexibla applikationer

Tillförlitlig: Även med krävande ytinspektioner ger APAS inspector mobile meningsfulla testresultat.

PRODUCERA GRÄNSLÖST
med APAS produktionsassistenter

Flexibla produktionssystem och mobila assistanssystem som inte är begränsade till en enda produktionsprocess inom produktionen, utgör hjärtat i smart factory.

De intelligenta automatiska produktionsassistenterna som Bosch Rexroth erbjuder uppfyller exakt dessa krav och gör att människa och maskin kan arbeta hand i hand. Från snabba bildbehandlingsassistenter med hög precision till säkra samarbetande robotar gör du sällskap med våra produkter till omvandlingsbara Fabrik 4.0.


Kortfattat om APAS

En produkt- och tekniköversikt och mer information finns här

Allt om APAS

Referenser

Inspektion i slutet av linjen

Inspektion i slutet av linjen

En kombination av APAS assistant mobile och APAS inspector ser till att de höga kvalitetskraven uppfylls och de båda integreras smidigt i en Industri 4.0-miljö.

På väg till en intelligent personalmatsal

På väg till en intelligent personalmatsal

APAS assistant mobile testas för användning i personalmatsalskök för att hjälpa till med standarduppgifter som att brygga kaffe.

Bosch Rexroth APAS-robot delautomatisering med framgång

Inkludering möter kostnadseffektivitet

APAS-assistent hjälper medarbetare med nedsatt fysisk förmåga i ergonomiskt svåra arbetssteg som kräver kraft och bevisar att inkludering kan vara lönsam.

Processoptimering på Boschs fabrik i Homburg med robotteknik från Bosch Rexroth

APAS automatiserar komplex svetslinje

Ökar produktiviteten där det är ont om plats

Två APAS-produktionsassistenter arbetar tillsammans med en anställd.

APAS och människor hand i hand

Fyra mobila APAS-assistenter stödjer och hjälper anställda med potentiellt farliga rutinuppgifter, som till exempel temperaturmotstånd för styrenheter.

Nyheter och trender

Support

Kontakta Bosch Rexroth

Kontakta oss!

Hitta kontakt
Mediabibliotek

Mediabibliotek

Här hittar du all teknisk dokumentation och alla kataloger

Mediabibliotek
Mediabibliotek
Två män konfigurerar en APAS-assistent framför en tillverkningslinje

Utbildning

Våra APAS-utbildningar utförs av Bosch utbildningscenter inom Connected Industry.

I grundkurserna och fortsättningskurserna lär du känna våra produkters funktioner i detalj och får kunskap om säker hantering, förberedelse av arbetsplaner med mera.

Hitta din utbildning
Hitta din utbildning
Videor

Videor

Här hittar du ett urval av våra produkt- och applikationsvideor.

Spellista monteringsteknik

Fler APAS-videor