Ta hand om hjärtat i din verksamhet

Content
 


 

"Sytronix har minskat energibehovet, ljudnivån och slitaget."

"När Bosch Rexroth presenterade sitt koncept Sytronix tände vi till", säger Projets vd Ulf Nilsson i den här fllmen. Ta gärna två minuter och hör honom berätta hur Sytronix halverade energiförbukningen, reducerade ljudnivån markant och minskade slitaget på både hydraul- och högtryckskomponenter. Och hur kunderna nu upplever Projet som ett innovativt företag som bidrar till en grön profil.

 
 


 

Rätt läge att energieffektivisera med Sytronix

All fler företag inser vikten av att energieffektivisera. En bidragande orsak är det nya energiledningssystemet ISO 50001. vilket innebär att sytronix blir både större och viktigare.

 
 


 


 

Ta hand om hjärtat i ditt system – Rexroth erbjuder ett komplett sortiment av pumpar.

Rexroth erbjuder ett komplett sortiment av hydrauliska pumpar för praktiskt taget alla branscher i tillverknings- och processindustrin och andra applikationer.

Med omfattande erfarenhet av dessa tillämpningsområden och i nära samarbete med kunder, har våra ingenjörer utvecklat unika innovationer inom reglerteknik. Resultatet är hydraulpumpar med större precision, pålitlighet och driftsäkerhet.

 
Axialkolvpumpar Axialkolvpumpar

Axialkolvpumpar

Rexroth axialkolvpumpar, med variabelt eller fast deplacement är hydraulpumpar med marknadens högsta standard. Bosch Rexroth pumpar är konstruerade för en hög total verkningsgrad och är avsedda för alla kunders lösningar; från byggmaskiner till stationära och industriella applikationer.

Externa kugghjulspumpar Externa kugghjulspumpar

Externa kugghjulspumpar

Rexroth externa kugghjulspumpar finns i olika modeller med graderade förskjutningar av olika växelbredder som möjliggör hög hastighet och tryckreglering och ändå låg ljudnivå. Pumparna har glidlager för tunga applikationer och finns i ett stort antal anpassade konfigurationer med hög kvalitet.

Interna kugghjulspumpar Interna kugghjulspumpar

Interna kugghjulspumpar

Innerkugghjulspumpar är mångsidiga för olika viskositet från mjuka lösningsmedel och oljor till tjocka vätskor som lim eller asfalt. Rexroth interna kugghjulspumpar sätter en hög industristandard tack vare sin låga ljudnivå och liten flödespulsering med bibehållen hög verkningsgrad vid låg hastighet och viskositet.

Gerotorpumpar Gerotorpumpar

Gerotorpumpar

Gerotorpumpar är lågtryckspumpar med fast deplacement idealisk för ett brett viskositetsområde vid varierande hastigheter. Rexroth kompatibla flexibla lösningar och kombinationer med axialkolvpump, intern växel och vingpumpar.

 
Vingpumpar Vingpumpar

Vingpumpar

Vingpumpar erbjuder hög tillförlitlighet med färre delar, bullerreducering med bibehållen total effektivitet och hanterar stora volymer. Rexroth vingpumpar har en äkta toppmodern design med hög prestanda på en konkurrensutsatt marknad och senaste standarderna certifierade.

Radialkolvpumpar Radialkolvpumpar

Radialkolvpumpar

Rexroth radialkolvpumpar är självsugande, ventilkontrollerade med en lång livslängd tack vare hydrodynamiskt smorda glidlager. Radialkolvpumpen från Bosch Rexroth med fast deplacement ger den perfekta lösningen för applikationer där högt tryck är kriteriet.

Elektrohydrauliska pumpar Elektrohydrauliska pumpar

Elektrohydrauliska pumpar

Rexroths elektrohydrauliska pumpar garanterar en hög verkningsgrad, låg ljudnivå, hög arbetstryck och kompakta dimensioner. Bosch Rexroth pumpar är kända för sin jämna kvalitet och lång livslängd. EHP Elektro pumpar används främst inom lyft- och styrapplikationer.