Radialkolvmotorer

  • Rexroth MCR radialkolvmotor
    nästa sida
Content

Rexroths MCR-radialkolvmotorer är långsamtgående motorer för mobil hydraulik. Motorerna erbjuder en tillförlitlig lösning för hydrostatisk kraftöverföring. Förhållandet mellan kamrullens diameter och kamkurvans profil är optimerad så att krafterna är i balans vilket ger bästa möjliga livslängd. Tack vare utformningen av kolven med steg är motorerna mycket kompakta och har hög effekttäthet. MCR-motorer kan användas i såväl slutna som öppna kretsar.

Rexroths radialkolvmotorer lämpar sig för bland annat jordbruks-, markbyggnads-, skogsmaskins-, materialhanterings- och gruvtillämpningar.


 

Tungviktare för skogsindustrin

MCR radialkolvmotorer är konstruerade för olika slags skogsmaskinstillämpningar som matningsrullar, rotatorer samt kör- och svängmotorer. Produktfamiljens nya motor MCR-W är konstruerad speciellt som rotationsmotor för matningsrullar i skördaraggregat.

Fyrhjulsdrift vid behov

Enkel, kompakt och flexibel: Detta är huvudegenskaperna hos Rexroths nya lösning för kraftöverföring i fordon. Det innovativa HET (high-efficiency traction control)-systemet växlar helt automatiskt över från bakhjulsdrift till fyrhjulsdrift. På sitt eget unika sätt förenar denna teknik en utomordentlig verkningsgrad med körkomfort i toppklass.

En ny motor från Rexroth: kortare, starkare och effektivare

Rexroth utökar sitt sortiment av drivmotorer för bandgående fordon med nya MCR-T-radialmotorer med ramstorlek 10. Den omkonstruerade radialkolvmotorn är cirka 20 procent kortare än traditionella motorer på marknaden och har ett startmoment som är cirka 10 procent bättre vilket ger bättre dragkraft. Bättre verkningsgrad, speciellt vid långa transporter, ger möjlighet till större körhastigheter och lägre varv för dieselmotorn.