Rexroth IndraDrive Mi –
ett skåpfritt drivsystem för högsta flexibilitet och effektivitet

Det skåpfria drivsystemet IndraDrive Mi minskar kostnaderna med upp till 90 procent jämfört med konventionella skåpsmonterade drivsystem. Lösningen minimerar kablage, installationstid och styrskåpsutrymme samt utesluter helt kostnaden för den annars nödvändiga kylningen av skåpet.

Producenter måste kunna tillverka en större mängd produkter i allt mindre partier och lansera dem snabbare på marknaden för att hålla jämna steg med konkurrenterna. Dessutom måste fler och fler befintliga produkter modifieras eller skapas i flera varianter (olika förpackningsstorlekar, nya förpackningsmaterial, målgruppsinriktadeförpackningar etc.). Detta kräver nu mycket större flexibilitet när du gör ändringar av produkten eller format på en produktions- eller förpackningslinje.

Kostnad och prispress av slutkundsmarknaden tvingar också tillverkare att effektivisera sin produktion så långt som möjligt . Till detta är miljökrav och bestämmelser, som blir allt striktare.

 
IndraDrive Mi - interaktiv presentation

IndraDrive Mi - interaktiv presentation

 

Magnus Knopp berättar om de främsta fördelarna

Här hittar du fler videoklipp om Rexroth IndraDrive Mi:

 
IndraDrive Mi - fördelar Magnifier

Fördelar

Tack vare systemets design, IndraDrive Mi bidrar inte bara till kostnadsreduktion när det gäller komponenter:

  • Upp till 100 % reducerad yta för kontrollskåp.
  • Upp till 90 % minskat kablage.
  • Upp till 100 % minskad energiåtgång för kylning av skåp.

Mer information

Funktioner

Kompakt och utrymmesbesparande, effektiv och ekonomisk: dessa värden gör IndraDrive Mi imponerande i den dagliga verksamheten. Utforska funktioner som:

  • systemdesign
  • säkerhet
  • kommunikation
  • hårdvara

Mer information

Applikationer

Med en banbrytandeställning i modulär, ultrakompakt drivteknik, har IndraDrive Mi i åratal arbetat effektivt i ett brett spektrum av applikationer som är beroende av maximal flexibilitet med minimalt utrymme.

Mer information