Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Industri 4.0 i praktiken

Industri 4.0 i praktiken

Att bygga upp nya produktionslinjer är alltid en utmaning – både tekniskt och organisatoriskt. Men det är helt klart värt investeringen. En av de främsta fördelarna med att ha en uppkopplad Smart Fabrik är att all nödvändig information finns tillgänglig närs om helst, var som helst, vilket gör det möjligt att producera produkter i mindre volymer på ett mer ekonomiskt sätt än tidigare. De företag som implementerar Industri 4.0 i sin verksamhet kan producera snabbare, med större flexibilitet, effektivisera materialförbrukningen och minska komplexiteten och stillestånd i produktionen.

 
 
 

Kundcase: Bosch Rexroths fabrik i Homburg, Tyskland

Här kan du se hur Bosch Rexroth fabrik i Homburg praktiskt tillämpar Industri 4.0 på sin nybyggda produktionslinje. Utan att genomföra några ändringar på själva maskinen kan det idag monteras fler än 200 olika hydrauliska ventiler. Tack vare den flexibla och ekonomiskt monteringen har effekten ökat med 10 % lagervärdet har samtidigt minskat med över 30 %.

 
 
 
 

 

Kundcase: Ökad effektivisering på vår fabtrik I Lohr, Tyskland

På vår produktionsanläggning i Lohr hanterar vi över 200.000 olika produktvarianter samtidigt som vi producera små serier. Här uppgraderade vi produktionen till att bli ett fullt uppkopplat verkstadsgolv med hög transparens och minimerade inställningstid.