CO2 emisyonlarının azaltılması, tedarik zincirinin güvence altına alınması, kalifiye işçi açığının etkilerinin giderilmesi: Makine mühendisliği sektörü birçok zorlukla karşı karşıya. Peki, kim hala kataloglardan doğrusal hareket teknolojisi bileşenlerini seçmeye, boyutlandırmaya ve bunları koordine etmeye zaman ayırabiliyor?
Bileşenleri tek eksenler, aktüatörler ve çok eksenli sistemler oluşturmak için dijital olarak birleştirilebilen akıllı bağlantılı bir portföy ile otomasyon çok daha verimli ve hataya daha az eğilimlidir. Özellikle de monte edilmiş otomasyon paketli doğrusal eksenler, talep üzerine motorlar ve tahrik kontrolörleri ile desteklendiğinde veya önceden yüklenmiş işletim yazılımı ile komple bir alt sistem olarak tedarik edildiğinde. Otomatik devreye alma ve kolay görsel programlama, otomasyon çözümlerinin uygulanmasını daha da hızlandırır. Bu blog yazısında, fabrika otomasyonundaki tipik tek eksenli ve çok eksenli uygulamaların nasıl hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğini öğreneceksiniz.
Doğrusal Hareket Teknolojisinin uygulama yelpazesi oldukça geniştir: Alma ve yerleştirme, besleme ve dağıtmanın yanı sıra yerleştirme, ayırma ve istifleme gibi süreçlerden montaj, vidalama veya test etme işlemlerine kadar uzanır. Bununla birlikte, çeşitli hareket gereksinimleri nedeniyle, her uygulama için farklı doğrusal eksenler ve bireysel yapılandırmalar gereklidir. Dört tipik vaka aşağıda açıklanmıştır:
elektromekanik silindirler (EMC'ler) şeklindeki aktüatörler verimli fabrika otomasyonuna daha fazla katkı sağlamaktadır. Pnömatik aktüatörlerle karşılaştırıldığında vida tahriki motor torkunu doğrudan harekete dönüştürdüğü için genellikle daha fazla enerji tasarrufu sağlar, az bakım gerektirir ve kontrol edilebilirdir. EMC ve EMC-HP Rexroth serileri, yaklaşık 3.000 farklı varyantta bilyalı ve planeter vida mekanizmalarıyla elektronik ve akü üretimi gibi endüstrilerde presleme ve otomasyondan hızlı tüketim malları (FMCG) için otomasyon çözümlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Bosch Rexroth'un opsiyonel tahrik ve otomasyon paketleriyle, 0,1 kN'den başlayan kuvvetlerle dinamik konumlandırma görevleri, 250 kN'ye kadar presleme ve birleştirme uygulamaları kadar kolay bir şekilde uygulanabilir. Smart Function Kit Pressing ayrıca isteğe bağlı bir kuvvet sensörü ve önceden yüklenmiş işletim yazılımına sahip bir endüstriyel PC içerir. Sonuç olarak, çalışmaya hazır servo presler sadece birkaç tıklama ile doğrudan bir malzeme numarası altında yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir.
Tarayıcı tabanlı işletim yazılımı sayesinde devreye alma işlemi sadece birkaç dakika sürer, programlama sıra modülleri aracılığıyla grafiksel olarak yapılır ve bu sayede olasılık kontrolleri sistem limitlerinin aşılmasını önler. Smart Function Kit Pressing, hazırlanan fonksiyon blokları aracılığıyla kullanım yerindeki daha üst düzey bir kontrolöre kolayca bağlanabilir. Buradan servo prese komut verilebilir ve sonuç ile proses verileri üst düzey kontrolör tarafından prese iletilebilir.
İster tek eksenli, ister çok eksenli sistem veya elektromekanik silindir olsun: Doğrusal sistemler ve aktüatörler için modüler tahrik ve otomasyon paketleri sayesinde, komple servo presler ve doğrusal robotlar da dahil olmak üzere çok çeşitli otomasyon görevlerini kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözülebilir. Maksimum esneklik açısından, kullanıcı istediği uygulama derecesine kendisi karar verir. Örneğin, tek eksenli veya çok eksenli sistemler mekanik veya elektromekanik sistemler olarak adım adım yapılandırılabilir veya kontrol yazılımı da dahil olmak üzere eksiksiz bir doğrusal sistem oluşturabilir. Her durumda, makine ve tesis mühendisliği kazanılan zamanı diğer görevlerde iyi bir şekilde kullanabilir.
Doğrusal Hareket Teknolojisi ile modern otomasyon için daha da fazla pratik bilgi ve ilham almak ister misiniz? Kayıtları buradan izleyebilirsiniz.
Araçlar ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi ve destek için uzmanlarımızla iletişime geçin.