İnşaat ve tarım makineleri, daha çevre dostu ve ideal olarak daha da üretken olmalıdır. Bosch Rexroth modüler ve ölçeklenebilir yüksek gerilim platformu olan eLION ile elektrifikasyonu destekliyor.
Amaç belli: Elektrifikasyonu olan her makine, çevrenin korunmasına yardım edecektir. Bununla birlikte "neden" sorusunun yanında "nasıl" sorusu çok önemlidir: Yol üstü olmayan (Off-highway) araçlarını ekonomik bir şekilde elektrifikasyonunu isteyen araç üreticilerinin modüler ve ölçeklenebilir çözümlere ihtiyaçları vardır. Bosch Rexroth eksiksiz yüksek gerilim çözümleri portföyüyle onların ihtiyaçlarına hizmet ediyor.
eLION elektrifikasyon platformunun münferit parçaları yalnızca son teknoloji yüksek gerilim motorlarını ve çeviricilerini değil, aynı zamanda dişli teknolojisi, hidrolik ve yazılımla birlikte başka yüksek performanslı bileşenleri de içerir. Mevcut ve yeni mimarilerin elektrifikasyonunda maksimum tasarım özgürlüğü sunmak amacıyla, sürücüler 20 ila 230 kW nominal güç aralığını kapsar ve 2500 Nm'den fazla maksimum torka sahiptir. Farklı uzunluklarda dört boyut, çeşitli motor sargıları, yüksek ve düşük hızlı değişkenler, üreticilere 80'den fazla konfigürasyon seçeneği sunar.
Bosch Rexroth’un mobil makineler için yeni geliştirilen eLION elektrifikasyon platformu tavizsiz sağlamlığı yüksek işlevsellik derecesiyle birleştiriyor. Şirketin elektrik endüstrisi çözümlerine ilişkin kendi bünyesindeki deneyimine ek olarak, mobil makinelere ilişkin sektör bilgisinden ve Bosch'un elektromobilite alanındaki yıllara dayanan uzmanlığından da yararlanmaktadır.
Tüm eLION motorlar ve inverterlar IP6K9K geçirimsizlik gerekliliklerini karşılar. Sıcak aralığı -40 °C ila 85 °C olup kalıcı jeneratör görevi de görebilen motorlar için 100 °C üst sıcaklık sınırı vardır. eLION bileşenlerinin şok ve titreşim direnci 50 g şok ve 10 g titreşime kadardır. Üreticiler ve kullanıcılar, ISO 13849 uyumlu çeşitli inverter güvenlik işlevlerinden de faydalanırlar.
Geniş çeşitlilikteki motorları tamamlamak için, inverter da 300 A sürekli akıma kadar dereceli güç sınıflarında mevcuttur. Aşırı yük kapasitesi on saniyelik bir tepe akımı için 600 Amper ve 60 saniye için 450 Amperdir. Ayrıca, eLION inverterlar, 270 ila 850 V aralığında DC bağlantı gerilimlerini de destekler. Portföye dahil olan tekerlek ve merkezi sürücü dişli kutuları, kompakt tahrik ünitelerinde yüksek güç yoğunluğu sağlar. Bosch Rexroth, tüm eLION platformu için BODAS yazılımı ve uygun hidrolik bileşenler de sağlar.
Ne kadar çok bileşen tek bir tedarikçiden sağlanırsa, çözümler o kadar entegre olur ve geliştirme, üretim ve serviste süreçler o kadar verimli olur. Bu nedenle eLION platformu, ek elektrifikasyon bileşenlerini de dikkate alır: DC/DC konvertörler, on-board şarj cihazları ve yüksek gerilim kabloları, bağımsız sürücü türleri için standartlaştırılmış çözümler üretmekte kullanılır.
BRUSA HyPower ile ortaklık halinde geliştirilen DC/DC konvertörler ve on-board şarj cihazları, eLION portföyüne yeni eklemelerdir. 1,25 kW/l şeklindeki yüksek güç yoğunluğuyla eLION DC/DC konvertör, yüzde 90'ten fazla verimlilik düzeyine ulaşır. Kompakt 22 kW yerleşik şarj cihazı, çeşitli araçlara esnek bir şekilde entegre edilebilir ve 36 A maksimum şarj akımına ve %95 verimlilik düzeyine (üç faz) ulaşır. DC'nin yanı sıra AC şarjına da olanak sağlar.
Bosch Rexroth'tan eLION elektrikli tahrikleriyle tamamen donatılmış bataryalı-elektrikli teleskopik yükleyici
eLION yüksek gerilim portföyü,yol üstü olmayan araç (Off-highway) üreticilerinin artan güce yönelik pazar talebi baskılarını karşılamalarını ve egzoz emisyonlarını azaltmalarını sağlar. Bosch Rexroth, bunu hassas dereceli, hassas ayarlı, elektrikli eLION çözüm platformuyla olanaklı kılar. Böylece üreticiler sürücü tipi – ister-dizel elektrik, hibrit veya ister tamamen elektrik olsun – ne olursa olsun tüm sürücü, çalışma ve yardımcı işlevlere elektrik sağlayabilirken, gürültü emisyonlarını ve boşta kalma sürelerini azaltır. Bu nihayetinde daha büyük verimlilik ve kullanılabilirliğin yanında güçlenmiş bir rekabet konumuyla sonuçlanır.
Elektriksel dönüşümü başlatın
REXROTH eLION ÇÖZÜMLERİYLE ELEKTRİKLENİN