1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Hidrolik Efsaneleri - İçten dişli pompalar
İçten dişli pompa hidrolik efsanelerimiz
İçten dişli pompa hidrolik efsanelerimiz
Endüstriyel Hidrolik

Önemli olan içindeki değerlerdir!

İçten dişli pompaların diğer tasarımlara göre çeşitli avantajları vardır. Bosch Rexroth'un verimli, her açıdan başarılı tasarımlarını bu kadar cazip ve çok yönlü kılan nedir? Dört soru, dört cevap.
Dinamik süreçler, kısa döngü süreleri ve daha yüksek enerji verimliliği - bunlar endüstriyel hidroliklerin ele alması gereken zorluklardır. Bu makalede, daha yakından bakılmayı hak eden, tipik bir temel bileşene ışık tutuyoruz: içten dişli pompa. Neden? İşte en sık sorulan dört soru ve dört açık cevap.

Yüksek düzeyde dinamik süreçler için verimli bir pompa çözümümüz var mı?

Tabii ki; verimli, modüler olarak kombine edilebilen içten dişli pompalarımız.

Bosch Rexroth'un içten dişli pompaları çok yönlü ve çok verimli. Bu kompakt, sağlam ve sessiz pozitif deplasmanlı pompa, uzun yıllar boyunca sürekli olarak yüksek verimlilik seviyeleri sağlar. Bunun püf noktası, hem eksenel hem de radyal yönlerde istenmeyen sızıntının telafi edilmesidir. Tasarımda buna karşı aldığımız önlemler iç dişli, ayna dişlisi ve gövde arasındaki boşluk boyutlarını otomatik olarak optimize eder. Bu, akışkanın sürekli olarak, düşük akış hızı dalgalanmalarıyla ve minimum sızıntı kayıplarıyla iletilmesini sağlar. Sonuç: minimum aşınma, maksimum hacimsel verimlilik.

Diğer avantajlar:

  • Dinamik ve değişken hızlı uygulamalar için ideal: Simetrik tasarım ve düşük eylemsizlik momenti sayesinde geniş bir hız aralığında yüksek verimlilik.
  • Uzun kullanım ömrü: Optimum malzeme bileşimi ve imalat süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi.
  • Modülerlik: Farklı tasarımlara sahip pompa kombinasyonlarımız, özel çözümler için tamamen yeni seçenekler sunar. Bu sayede her gereksinime en uygun pompayı bulabilirsiniz - Bosch Rexroth'tan beklediğiniz gibi.

Döngü sürelerini kısaltabilir ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayabilir misiniz?

Kesinlikle; yüksek verimli içten dişli pompalarımızla - üstelik değişken hızlı tahrikler için de.

Düşük eylemsizlik momentleri ve istikrarlı olarak yüksek verimlilik, daha yüksek performansın ve enerji verimliliğinin anahtarıdır. Bu, değişken hızlı tahriklere mükemmel uyum sağlar - kısma kontrolüne enerji açısından verimli alternatifimizdir. Elektrik motorunun ve içten dişli pompanın akıllı bir şekilde bir araya getirilmesiyle bir deplasman kontrol sistemi, her çalışma noktasında optimum güç sağlarken önemli ölçüde daha az enerji tüketir. Bu sayede verimli ve dayanıklı içten dişli pompalarımız minimum çevrim sürelerine, optimum proses kalitesine ve maksimum enerji verimliliğine önemli bir katkı sağlar.

Başka bir avantaj mı arıyorsunuz? İçten dişli pompalarımızın düşük gürültülü çalışma prensibi, işyeri stresini azaltır ve ses yalıtımı önlemlerinden tasarruf sağlar – hassas ortamlar ve bütçeniz için idealdir.

Yüksek basınç, yüksek hız veya sık yük değişimleri için kompakt pompa çözümleri sunuyor muyuz?

Kesinlikle! Daha fazla güç ve enerji verimliliği için içten dişli pompalarımızı diğer pompa tipleriyle birleştirmeniz yeterlidir.

İçten dişli pompalarımız sadece kendi başlarına çok yönlü olmakla kalmaz. Diğer pompa tipleriyle birleştirildiğinde, özellikle yüksek basınç, yüksek hızlar veya sık yük değişiklikleri içerenler olmak üzere münferit uygulamalar için tamamen yeni çözüm seçenekleri oluşturur. Örneğin, kompakt PGH55 modeli çok rağbet görmektedir. Bu dayanıklı ve sessiz çift pompa kısa bir tasarıma sahiptir ve sadece sabit, akış hızı dalgalanmaları düşük deplasman hacmi ile değil, aynı zamanda geniş viskozite ve hız aralıkları ile de etkileyicidir. Esneklik neredeyse sınırsızdır: Tüm tasarımlar ve nominal boyutlar, diğer içten dişli pompalar, kanatlı pompalar veya radyal pistonlu pompalar dahil olmak üzere birbirleriyle istenildiği gibi birleştirilebilir.

Mükemmel pompa 2 dakikadan daha kısa sürede bulunabilir mi?

Kesinlikle! Web sitemizdeki Rexroth pompa seçicileri ile!

İçten dişli pompa seçicilerimiz ile sadece birkaç kriter girerek uygulamanız için uygun bir ön seçim elde edebilirsiniz. Çalışma noktalarını (OP) ve hacim akışını tanımlayın, bir diğer parametre olarak değişken hızlı bir sistem veya sabit bir pompa seçin. Yine Rexroth'tan beklendiği gibi: indirilebilecek CAD verileri de dahil olmak üzere Rexroth Store'a doğrudan bağlantı.

Bosch Rexroth'un içten dişli pompaları, çeşitli gereksinimler, optimum performans ve enerji verimliliği için doğru tercihtir. Kompakt, dayanıklı, sessiz ve esnek bir şekilde birleştirilebilir. Bunlar minimum toplam maliyetle dinamik ve güvenilir süreçler için vazgeçilmez kriterlerdir. Bosch Rexroth'tan beklendiği gibi.

Ürün kataloğundaki içten dişli pompalarımız

Sisteminizi baştan tasarlayabilir miyiz?

Kesinlikle! Hemen satış ekibimizle iletişime geçin.

İLETİŞİME GEÇİN