Kazanan bir ürün! Smart Flex Effector'u yalnızca müşterilerimiz sevmiyor – yenilikçi dengeleme modülümüz giderek daha fazla uzman jürinin de beğenisini kazanıyor. 2022 Sektörün En İyisi Ödülü'nü aldıktan ve 2023 Yılın Ürünü seçildikten sonra şimdi de prestijli Hermes Ödülü'nü kazandı.
Hannover Messe Fuarı'nın, Aşağı Saksonya Eyaleti ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ının 2004'ten beri verdiği Teknoloji İnovasyon Ödülü, dünyanın en prestijli teknoloji yarışmalarından biridir. Smart Flex Effector'un başarısı, ürünün öneminin ve yenilikçi yapısının altını çiziyor. Kilit şahısların da övgüsünü kazandı – ödül, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger tarafından, Şansölye Olaf Scholz'un huzurunda takdim edildi.
Smart Flex Effector, robotlara bir insan elinin hassasiyetini veren sensör tabanlı bir dengeleme modülüdür (uç efektörü). Bu, sensörlerin ve altı serbestlik derecesine sahip bağımsız kinematiklerin bir bileşimi sayesinde olanaklı oluyor. Onunla donatılan eklemli veya doğrusal robotlar, dokunarak nesneleri "algılayabilir" ve nesnelerin konumuna ilişkin bilgileri kontrol sistemine aktif dengeleme amacıyla iletebilir.
Bu gerçek zamanlı bilgiyle birlikte, sayısız üretim süreci şeffaflaştırılabilir ve optimize edilebilir. Hatalar ve ıskarta oranları kalıcı bir temelde minimuma indirilir. Buna ek olarak, kontrol edilmesi zor veya hatta olanaksız olan süreçler ekonomik bir tarzda otomatikleştirilebilir. Tipik uygulamalar arasında yüksek hassasiyette montaj ve 6 kg'a kadar ağırlıkla ve maksimum 15 Nm yük momentiyle taşıma işlemleri vardır. Smart Flex Effector insan-robot iş birliği için de uygundur.