1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. STO Manifoldları: Basit Bir Çözümle İşlevsel Güvenlik
Bosch Rexroth'un, ISO 13849 standardına göre Cat 4 PLe'ye kadar hidrolik sistemlerin işlevsel güvenliği için sunduğu STO manifoldları.
Bosch Rexroth'un, ISO 13849 standardına göre Cat 4 PLe'ye kadar hidrolik sistemlerin işlevsel güvenliği için sunduğu STO manifoldları.
Endüstriyel Hidrolik

Basit Bir Çözümle İşlevsel Güvenlik

ISO 13849 standardına uygun işlevsel güvenliği uygulamak, makine mühendisliğindeki en büyük zorluklardan biridir. Özellikle hidrolik alanında, karmaşık güvenlik değerlendirmeleri, özel tasarımlar ve ayrıntılı doğrulama süreçleri genellikle proje sürelerinin uzamasına ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, güvenliği tehlikeye atmadan süreci kökten basitleştiren çözümlere ihtiyaç vardır. İşte tam da bu noktada Bosch Rexroth’un yeni STOM Güvenli Tork Kapatma (STO) Manifoldları devreye giriyor – çığır açan, standartlaştırılmış bir çözüm.

STO Manifoldları (STOM), hidrolik sistemlerde makine güvenliğinin verimli bir şekilde uygulanması için kullanıma hazır bir çözümdür. Bu standart bileşenler, gerekli mühendislik çalışmasını artırmadan en üst düzeyde güvenliği nasıl sağlıyor? Dört soru, dört açık yanıt.

Hidrolik sistemlerde işlevsel güvenlik hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde sağlanabilir mi?

Tabii ki. STOM Güvenli Tork Kapatma (STO) Manifoldlarımızla.

Bu manifoldlar, ISO 13849 standardına göre işlevsel güvenlik gerekliliklerine uyum konusunda genellikle karşılaşılan karmaşıklığı ortadan kaldırır. Zaman alan özel mühendislik çalışmalarına, karmaşık değerlendirmelere ve pahalı doğrulama süreçlerine yatırım yapmak yerine, standartlaştırılmış ürün yelpazemizden size uygun bir modeli seçmeniz yeterlidir.

STOM serisi şunları sunar:

  • DGUV (makine güvenliği için harici test kuruluşu) tarafından sertifikalandırılmış, en yüksek güvenlik seviyesi olan Cat 4 PLe'ye kadar önceden yapılandırılmış ve önceden doğrulanmış güvenlik fonksiyonları.
  • Dört parametreye dayalı kolay seçim:
    i basınç, akış hızı, güvenlik seviyesi ve gerekli fonksiyonlar.
  • Doğrulama hesaplamaları ve kurulum talimatlarını içeren kapsamlı dokümantasyon.

Belirleyici avantaj:

Proje planlama, tasarım, montaj ve güvenlik değerlendirmesi için harcanan muazzam çaba önemli ölçüde azalır. Kullanıcılar, özel tasarımlara kıyasla emniyet teknolojisi süresinde önemli bir azalma olduğunu bildiriyorlar.

STO, SDE ve SLS gibi önemli güvenlik işlevlerini tek bir blokta birleştirmek mümkün mü?

Kesinlikle. STOM Manifold, üç temel hidrolik güvenlik işlevini tek ve kompakt bir bileşende bir araya getirmek üzere geliştirilmiştir:

  • Güvenli Tork Kapatma (STO): İki kanallı, konum izlemeli kapatma özelliği, hidrolik güç kaynağından güvenli bir şekilde ayrılmayı ve 300 milisaniyeden daha kısa sürede makine alanlarının veya sistemlerin bütün halinde, sızıntı yapmadan kapatılmasını sağlar.
  • Güvenli Basınç Tahliyesi (SDE): Kapatıldıktan sonra, çıkış tarafındaki basınç kontrollü bir şekilde boşaltılır. Çift baypas valfleri, basıncın daha hızlı düşürülmesini sağlar.
  • Güvenli Sınırlı Hız (SLS): Aynı baypas devresi ön sıkıştırma için de kullanılabilir. Bu, ana valflerin açılması sırasında meydana gelen anahtarlama şoklarını en aza indirir; böylece bileşenlerin ömrü uzar, gürültü azalır ve kurulum işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Bu yüksek işlev entegrasyonu, harici bileşenlere ve borulara olan ihtiyacı azaltır; bu da sistemin genel olarak daha net ve güvenilir olmasını sağlar.

Manifoldlar, yüksek basınç altında bile en üst düzeyde tesis güvenliği garanti ediyor mu?

Kesinlikle. STOM çözümleri, zorlu çalışma koşullarında bile hızlı ve güvenli kapatma işlemleri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çoğu çalışma durumunda 300 ms'nin altında kapanma süreleri elde edilmektedir. Örneğin, yapılan bir uygulama testinde, 75 bar sistem basıncında 250 ms'den daha kısa bir kapanma süresi elde edildi. Sistem basıncı ne kadar yüksek olursa kontrol bloku o kadar hızlı kapanır.

Bu hızlı tepki süreleri, acil durumlarda riskleri en aza indirgemek ve tesis güvenliğini en üst düzeye çıkarmak açısından hayati önem taşır. Güvenilirliğin temeli, işlevsel güvenlik gerekliliklerine göre optimize edilmiş, kendini kanıtlamış Bosch Rexroth valf teknolojisidir. Galvanizli yüzey uzun süreli korozyon koruması da sağlar.

STOM çözümüyle, bir makinenin tüm yaşam döngüsü boyunca devreye alma, bakım ve yedek parça yönetimi için harcanan çaba en aza indirilebilir mi?

Elbette. Tutarlı standardizasyon sayesinde. Seçim, teknik veri tablosundaki malzeme numarası kullanılarak kolayca yapılır.

Tüm nominal boyutlar aynı elektrikli kontrolü kullandığından, devreye alma ve yedek parça yönetimi önemli ölçüde kolaylaşır.

Mineral yağlar (HLP) ve alev geciktirici sıvılar (HFC, HFDU) ile uyumluluk, mevcut sistemlere esnek bir şekilde sonradan ekleme imkanı da sunar. Tasarımdan kuruluma, işletmeden bakıma varıncaya kadar STOM manifoldları karmaşıklığı ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltır, üretim kesintilerini en aza indirir ve böylece verimliliği artırır.

Karşılaştırma: STOM ve Özel Geliştirme

STO Manifoldları (STOM) Hidrolik çözümün özel tasarımı, mühendisliği ve
uygulaması
Mühendislik Çalışması Standart seçim sayesinde minimum Özel tasarımda çok yüksek
Güvenlik Değerlendirmesi Önceden tasarlanmış ve önceden doğrulanmış Karmaşık, zaman alıcı, yüksek riskli
Devreye Alma Süresi Önemli ölçüde kısaltılmış Aylar süren geliştirme ve doğrulama süresi
İşlev Entegrasyonu STO, SDE, SLS tek bir blokta Çoğunlukla ayrı bileşenler ve boru tesisatı
Proje Riski ve Maliyetleri Test edilmiş standart çözüm sayesinde düşük Karmaşıklık ve tek tek doğrulama nedeniyle yüksek

STOM STO Manifoldları, hidrolik sistemlerde işlevsel güvenliğin uygulanmasını daha basit, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirir. Bunlar, en yüksek güvenlik standartlarını, kullanıma hazır bir çözümün verimliliği ile bir araya getirir. Standartlaştırılmış ve önceden onaylanmış bir bileşen olan STOM blokları, mühendislik çalışmalarını azaltır, devreye almayı hızlandırır ve tüm yaşam döngüsü boyunca planlama konusunda kesinlik sağlar. Bosch Rexroth'tan beklendiği gibi.

Teknik Dokümantasyon

Projelerin kolayca uygulanabilmesi için kapsamlı bir dokümantasyon ve kullanım kılavuzu mevcuttur.

Veri sayfasındaki malzeme numarası kullanılarak uygun STOM varyantı oldukça kolayca seçilebilir.

Daha fazla bilgi

İşlevsel güvenliği baştan tasarlamak ister misiniz?

Kesinlikle! Satış departmanımızla hemen iletişime geçin.

Bize ulaşın

Sözlük

STO (Güvenli Tork Kapatma)

Torkun güvenli bir şekilde kesilmesi veya enerji kaynağının güvenli bir şekilde ayrılmasıdır.

SDE (Güvenli Basınç Azaltma)

Sistem bileşenlerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde basınçsız hale getirilmesidir.

SLS (Güvenli Sınırlı Hız)

Hızın güvenli bir şekilde sınırlandırılmasıdır; genellikle kurulum işlemleri sırasında kullanılır.

ISO 13849

Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçalarının işlevsel güvenliği için kılavuz niteliğindeki standarttır.

Cat 4 PLe

ISO 13849 standardı kapsamındaki en yüksek kontrol kategorisi (Kategori 4) ve en yüksek Performans Seviyesidir (PL e); bu da arıza olasılığının en düşük olduğunu ifade eder.