Doğrusal kılavuzlar Doğrusal kılavuzlar

Her doğrusal hareket görevi için her ortamda doğruluk, dinamikler ve esneklik.

Seçim aracı
Ön planda, üç gülümseyen kişinin yer aldığı hafifçe bulanık bir arka planın önünde duran ve soyut mavi ışık noktalarıyla çevrelenmiş bir Bosch Rexroth lineer kılavuzu. BSCL bilyalı ray kılavuzu

Uygun fiyata hassasiyet

Daha fazla bilgi edinin
Uzatılmış yağlama aralığı bilyalı ray kılavuzları BSHP Yeniden yağlama olmadan 20.000 km'ye kadar

Bosch Rexroth'un bilyalı ray kılavuzları üretkendir ve az bakım gerektirir. Hem bütçe dostudur hem de çevreyi korur.

Haberler

Ürün karşılaştırması

Önemli teknik veriler

Ürün Ürün boyutları Dinamik yük kapasiteleri Maksimum hız Maksimum ivme Sıcaklık Maksimum uzunluklar Uygulamalar
Yüksek hassasiyetli
bilyalı ray sistemleri
15 – 65 3.900 N ila 223.000 N 10 m/sn 500 m/sn² -10 °C ila +80 °C
opsiyonel olarak azami +200 °C
Tek parça
azami
6.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Otomasyon, takım tezgahı, ölçüm makineleri, hassas görevler
Bilyalı ray sistemleri
Compact Serisi
15 – 45 18.400 N ila
99.800 N
5 m/sn 500 m/sn² -10 °C ila +80 °C Tek parça
azami
4.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Otomasyon, ikincil eksenler, ahşap işleme, robotik sistemleri, elektronik endüstrisi, güneş enerjisi, pil imalatı, baskı uygulamaları, plastik teknolojisi
Minyatür bilyalı ray kılavuzları 7 – 20 860 N ila
7.900 N
3 m/sn 250 m/sn² -10 °C ila +80 °C Tek parça
azami
2.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Tıp teknolojisi, optik endüstrisi, ambalajlama teknolojisi, tekstil endüstrisi, yarı iletken ve elektronik imalatı
Yüksek hassasiyetli makaralı ray sistemleri 25 – 125 30.000 N ila
1.020.000 N
4 m/sn 150 m/sn² -10 °C ila +80 °C Tek parça
azami
6.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Yüksek hassasiyetli takım tezgahları, ağır hizmet uygulamaları, ölçüm makineleri
Kam makara kılavuzları 20 – 52 Fmaks:
400 N ila
8.000 N
10 m/sn 50 m/sn² -20 °C ila +80 °C Tek parça
azami
7.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Montaj ve elleçleme, besleme uygulamaları
Doğrusal burçlar Ø 3 – 80 55 N ila
54.800 N
5 m/sn 150 m/sn² -10 °C ila +80 °C
opsiyonel olarak azami +200 °C
Tek parça
azami
6.000 mm

Çok parçalı versiyonda daha büyük uzunluklar
Otomasyon, elleçleme, tıp teknolojisi, ambalajlama teknolojisi, tüketim malları endüstrisi, makine ve taşıt kapıları

SSS

1. Ne tip doğrusal kılavuzlar vardır?

Tasarıma, performans gereksinimlerine ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı tiplerde doğrusal kılavuzlar mevcuttur.

Temel tipler:

  • Profilli ray sistemleri, bir kılavuz raydan ve yuvarlanan eleman olarak döner bilyalara veya makaralara sahip bir veya daha fazla bilyalı kızaktan oluşur. Profilli ray sistemleri yüksek hassasiyet, sağlamlık ve yük taşıma kapasitesi sunar.
  • Doğrusal burçlar (aynı zamanda mil kılavuzları veya yuvarlak kılavuzlar olarak da bilinir) kompakttır, sorunsuz çalışır ve ekonomiktir. Yüksek hassasiyetleri ve düşük sürtünme özellikleri sayesinde, doğruluk ve tekrarlanabilirlik açısından yüksek gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir.
  • Kam makara kılavuzları, preslenmiş çelik millere sahip bir destek rayından ve hassas bir şekilde taşlanmış kam makaraları (genellikle açılı temas eden bilyalı yataklar) içeren bir veya daha fazla bilyalı kızaktan oluşur. Bunlar sağlamdır ve kir tutmaz, ayrıca yüksek hızlara uygundur.
  • Kayar kılavuzlar, makaralı yataklar yerine düz yataklar kullanır. Bunların yapısı basittir ve gürültü seviyesi düşüktür, ancak sürtünmesi daha fazla, hassasiyeti ve dinamizmi ise daha düşüktür.

Bu temel tipler, basit kılavuzluk görevlerinden son derece dinamik elleçleme sistemlerine ve yüksek hassasiyetli takım tezgahlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır.

2. Ne zaman bilyalı ray sistemini, ne zaman makaralı ray sistemini tercih etmeliyim?

Bilyalı veya makaralı ray sistemi arasında yapılacak seçim, büyük ölçüde istenen dinamik özelliklere, maksimum sertliğe ve yük taşıma kapasitesine bağlıdır. Bosch Rexroth’ta her iki biçim de ölçüm ve/veya sıcaklık kontrolü gibi entegre özelliklerle sunulmaktadır.

Bilyalı ray sistemleri, yuvarlanan eleman olarak bilyalar kullanır ve çok düşük sürtünme, son derece yumuşak hareket ve iyi dinamik özellikleriyle öne çıkar. Hafif ve orta yükler altında hassas hareketler için uygundur.

Makaralı ray sistemlerine kıyasla, bilyalı ray sistemleri daha yüksek hızlara ulaşır ve küçük geometrik kusurları daha iyi telafi edebilir. Tipik uygulama alanları arasında ahşap işleme, otomasyon ve robotik sistemler, baskılı devre kartı imalatı, güneş enerjisi, pil testleri, baskı uygulamaları, montaj ve elleçleme, hassas işlemler ve ölçüm teknolojisi yer almaktadır.

Makaralı ray sistemleri, yuvarlanan eleman olarak makaralar kullanır. Makaraların ray ile temas yüzeyinin daha geniş olması, yük taşıma kapasitesinde, rijitlikte ve hassasiyette önemli ölçüde artış sağlar.

Bilyalı ray sistemlerine kıyasla sürtünme biraz daha yüksek, dinamik özellikler ise daha düşüktür. Ayrıca, çok yüksek yüklerde gürültü seviyesi daha düşük olabilir. Tipik uygulama alanları arasında makine tezgahları, işleme merkezleri ve otomasyon sistemlerinde ağır yükler ve yüksek hassasiyet gereksinimlerinin yanı sıra hassas elleçleme ve işleme görevleri de yer almaktadır.

3. Uygulamam için doğru doğrusal kılavuzu nasıl seçerim?

Doğru doğrusal kılavuzu seçmek için, uygulamanızın yüklerini, hareket profillerini, hassasiyetini ve ortam koşullarını kesin olarak belirlemeniz önemlidir; çünkü bunlar, performansı, hizmet ömrünü ve maliyeti belirleyen temel faktörlerdir. Temel seçim kriterleri şunlardır:

  • Yük kapasiteleri (statik ve dinamik)
  • Konumlandırma hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik
  • Hareket hızı ve dinamikler
  • Mevcut kurulum alanı
  • Toz, nem, temiz oda, vakum veya sıcaklık gibi ortam koşulları
  • Hizmet ömrü ve bakım stratejisi (ör. merkezi yağlama)

Seçim ve tasarım süreci, Doğrusal Hareket Teknolojisi Seçim Aracı, Bilyalı Kızak Konfigüratörü, Kılavuz Ray Konfigüratörü ve Mil Konfigüratörü doğrusal burçlar için CAD verilerinin yanı sıra, e-araçlar teknik belgeleri ve yağlama ile ilgili bilgileri de sunmaktadır.

4. Ortam koşulları açısından doğrusal kılavuzlarda nelere dikkat edilmelidir?

Zorlu ortam koşulları, doğrusal kılavuzların performansını ve hizmet ömrünü azaltabilir. Bu nedenle, belirli ortam koşullarında kullanıma uygun bir kılavuz seçmek önemlidir. Bosch Rexroth, aşağıdaki ortam koşulları için çeşitli standart ve yapılandırılabilir doğrusal kılavuzlar sunmaktadır:

  • Kir ve yabancı maddeler – örneğin ahşap veya taş işleme sektörlerinde.
    Uygun çözümler: özel sızdırmazlık sistemlerine (entegre ve/veya eklenti olarak) sahip profilli ray sistemleri ile tamamen sızdırmaz, son derece sağlam doğrusal burçlar.
  • Aşırı sıcaklıklar – örneğin cam üretimi sırasında veya soğuk odalarda malzeme elleçleme işlemlerinde.
    Uygun çözümler: tamamen metal tasarımlı doğrusal burçlar ve profilli ray sistemleri. Örneğin aşırı sıcaklık aralığına uygun NRTVG taşıyıcı, -30 °C ile 200 °C arasındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır.
  • Vakum – örneğin wafer işleme, ekran üretimi veya kaplama işlemlerinde.
    Uygun çözümler: som metalden üretilen doğrusal burçlar ve bilyalı ray sistemleri. Örneğin aşırı sıcaklık koşullarına uygun NRTVG bilyalı kızak, 10-7 mbar'a kadar minimum basınç aralığı için uygundur.
  • Temiz odalar – örneğin yonga plakaları ve diğer yarı iletken ürünlerin imalatı için.
    Uygun çözümler: Her ikisi de temiz odalarda kullanıma uygun, korozyona dayanıklı çelikten üretilmiş minyatür bilyalı ray kılavuzları ile korozyona dayanıklı profilli ray sistemleri. Çoğu durumda, uygun yağlamaya sahip ve kapaklı standart kılavuzlar, daha yüksek temiz oda sınıflarında daha düşük gereksinimler için de yeterlidir.
  • Pil üretimindeki
  • kuru odalar.
    Uygun çözümler: düşük gaz salınımlı plastiklerden (ör. POM) üretilmiş doğrusal kılavuzlar ve uygun yağlayıcılar.
  • Korozyon riski taşıyan alanlar – örneğin pil üretiminde (elektrolitler), elektro kaplama ve yüzey işlemlerinde veya tıp ve ilaç sektörlerinde buharla sterilizasyonda.
    Uygun çözümler: korozyona dayanıklı çelikten veya uygun kaplamalara (ör. çinko-demir veya sert krom kaplama) sahip doğrusal kılavuzlar, örneğin Rexroth ürün yelpazesinde bulunan NRII veya NRFG versiyonları.
  • Gıda – birincil, ikincil ve son paketleme alanında (ör. paketleme, paletleme, istifleme) ve de hat sonu kontrolü için.
    Uygun çözümler: tek parça paslanmaz çelikten imal edilmiş doğrusal burçlar veya NRII ya da NRFG versiyonunda (NRII gıda sınıfı) minyatür ve bilyalı ray sistemleri.

5. Bosch Rexroth doğrusal kılavuzları ayıran özellik nedir?

Bosch Rexroth'un doğrusal kılavuzları, tüm kullanım ömrü boyunca yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve ekonomik verim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, gelişmiş imalat teknikleri, yüksek kaliteli malzemeler ve titiz kalite kontrollerinin yanı sıra kusursuz entegrasyon, enerji verimliliği ve küresel düzeyde faaliyet ile sağlanmaktadır – birinci sınıf müşteri hizmetleri, dünya genelinde teknik destek ve yedek parça temini de buna dahildir.

Diğer avantajlar:

  • Esnek değiştirilebilirlik: Bilyalı kızaklar, raylar, miller ve doğrusal burçlar belirli seriler ve boyutlar dahilinde herhangi bir uyarlamaya veya düzeltmeye gerek olmaksızın birbirinin yerine kullanılabilir. Bu, montaj, bakım ve yedek parça yönetimini kolaylaştırmanın yanı sıra, sistemin tamamen yenilenmesine kıyasla maliyet, malzeme ve kaynak tasarrufu sağlar.
  • HP etkisi (yüksek hassasiyet etkisi): HP etkisi, Rexroth BSHP ve RSHP serisindeki bilyalı kılavuz rayları ile makaralı ray sistemlerinin, özellikle yüksek hareket doğruluğu ve hassasiyeti sağlayan bir özelliğini ifade eder. Bilyalı kızaktaki bilyaların ve makaraların giriş bölgesi, optimize edilmiş yuvalar ve yüksek kaliteli malzemelerle gerçekleştirilen hassas imalat sayesinde mevcut çalışma yüküne uyum sağlar. Ani tepkilere neden olmayan yumuşak giriş, sorunsuz çalışma, daha yüksek hassasiyet ve daha düşük dinamik yükler sağlar. Bu özellikler, örneğin yüksek hassasiyetli iş parçası işleme gibi uygulamalarda avantaj sağlar.

Bu özellikler, özel çevre koşullarında veya yüksek hassasiyet, yüksek hız gibi özel gereksinimlerde ya da ölçüm veya sıcaklık kontrolü gibi entegre işlevlerle bile çok çeşitli uygulamaların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.