Uygulamalarınızın karbon ayak izi azaltımına katkı sağlarken, kalite ve performanstan ödün vermeden ilerleyin.
Bosch Rexroth'un düşük karbonlu alüminyum profilleri ile geleceği inşa edin
Sektör değişiyor: Kaynak kıtlığı, artan enerji fiyatları ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) gibi daha katı karbon tarifeleri sürdürülebilir eylemler gerektirmektedir. Şirketler, süreçlerini çevresel sorumluluk ile ekonomik verimliliği uzlaştıracak şekilde uyarlama zorluğuyla karşı karşıyadır.
Bosch Rexroth olarak ürünlerimizi ve süreçlerimizi kaynak açısından daha verimli hale getirme çabalarımızda adım adım ilerliyoruz. 40 yılı aşkın süredir, kalite ve esneklik açısından en titiz talepleri karşılayan alüminyum profiller tasarlıyoruz. Düşük karbonlu alüminyum profillerimiz, önemli ölçüde daha düşük ürün karbon ayak izi (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1 olan ham maddeden (metal çubuklardan) üretiliyor. Modüler profil sistemimizde düşük karbonlu alüminyum profillerin yeni standart olarak sunulmasıyla birlikte teknolojik mükemmelliği ve sürdürülebilirliği birleştiren yeni bir sayfa açıyoruz.
Düşük karbonlu alüminyum profillerimiz sistemimizin kanıtlanmış gücünü muhafaza ediyor: dünyanın en geniş alüminyum profil yelpazelerinden biri. Bu sistemler makine çerçeveleri, güvenlik çitleri, ergonomik çalışma alanları veya yalın bir malzeme tedariki için özel ve verimli çözümler sağlar. Çözümlerinizin karbon ayak izini azaltmayı hedeflerken projelerinizi planlayın ve hayata geçirin.
Karbon ayak iziniz için tam şeffaflık
Geleceğe yönelik çözümler, doğru ve güvenilir bilgiyle başlar. Dijital altyapımız, tüm ürünlerimizi dijital ikizlerle ilişkilendiren merkezi bir veri tabanı üzerinde çalışır. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuz anda ilgili tüm teknik verilere kolayca erişebilirsiniz.
Standart bileşenlerimizin tamamı için şeffaf PCF (ürün karbon ayak izi) değerleri sunuyoruz. Bu bilgiler, karbon ayak izi hesaplamalarınızı açık, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.
Karşılaştırıldığında CO₂ tasarrufu
Kaynaklar:
1 2025 yılından itibaren önemli ölçüde daha düşük PCF değerine (Kapsam 3 yukarı yönlü) sahip ham maddeler kullanarak alüminyum profillerimizin ürün karbon ayak izini (PCF) azaltıyoruz. Bu kütükler ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al PCF değerine sahiptir. Bu, Avrupa'da kullanılan birincil alüminyum için Avrupa ortalaması olan 9,7 kg CO₂eq/kg Al değerinden neredeyse %50 daha azdır (Avrupa Alüminyum Birliği, Çevresel Profil Raporu, Kas. 2024).
2 Avrupa Alüminyum Birliği, Çevresel Profil Raporu, Kas. 2024.
3 Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (International Aluminium Institute - IAI), 2023.
4 Bir kayın ağacı yılda 12,5 kg CO₂ emer; AB ortalamasına kıyasla CO₂ azaltımı.