eLION Çözümleri
İşlevsel güvenlik

İşlevsel güvenlik

  • ISO 13849-1, 25119 ve 19014 doğrultusunda karayolu dışı makineler için
  • Kategori 3, PL d ve AgPL d'ye kadar güvenlik düzeyleri
  • Hızlı lokal reaksiyon süresi (<5 msn)
  • CAN ve/veya pin üzerinden güvenli tork kapatma
  • Güvenlik fonksiyonları için güvenli sinyaller
  • HV kilidi

Derinlemesine inceleme podcast'ini dinleyin

Tekerlek tahrikli çözümler

Tekerlek tahrikli çözümler

  • Kompakt 3 veya 4 kademeli planeter dişli kutusu
  • Entegre statik, hidrolik çalışan park freni
  • 42.000 Nm'ye kadar tork çıkışı
  • Yüksek hızlı elektrikli motorlar için tasarlanmıştır
  • Opsiyonel mekanik bağlantı kesme
Aksiyel tahrikli çözümler

Aksiyel tahrikli çözümler

  • 1 ve 2 hızlı dişli kutusu (dropbox)
  • 7.650 Nm'ye kadar maks. tork çıkışı
  • Hızlı and pürüzsüz vites değiştirme (<< 1 sn)
  • Yüksek hızlı elektrikli motorlar için tasarlanmıştır
  • Minimum kurulum çabası ve esnek hizalama
Uygulama ve Sytronix çözümleri

eOC eLION hidrolik uygulama çözümleri

  • Doğrudan pompa ve motor kaplini
  • SAE J744 ve ANSI B92.1 doğrultusunda standartlaştırılmış pompa arabirimleri
  • Değişken kademeler
  • Basınç, güç ve hacim akış kontrolü
  • Tekli ve çoklu pompa montajları
  • Verimlilik açısından optimize edilmiş çalışma, NVH açısından optimize edilmiş çalışma ve termal açıdan optimize edilmiş çalışma için hız stratejileri
Mükemmel şekilde eşleşen çözümler

Mükemmel şekilde eşleşen çözümler

  • Birbirleriyle mükemmel şekilde eşleşen elektrikli bileşenler
  • IP6K7 ve IP6K9K'ye kadar koruma sınıfı
  • Güç ve tork ölçekleme için kompakt ve modüler
  • Geniş güç aralığı (200 kW'ye kadar) - pek çok araç işlevi için mükemmel
  • CAN J1939 arayüzleri
Güç kontrollü eLION jeneratörü

Güç kontrollü eLION jeneratörü

  • Dizel-elektrikli makinelerde güç yolunun kontrolü
  • Tampon batarya gerekmez
  • Aşırı hızlı yük sınırlama kontrolü