Ürün Bilgisi
Bir bakışta avantajlar
Kompakt
- 15 numaradan itibaren, ek parça gerektirmeyen, runner block entegre kodlayıcı.
Esnek
- 17,8 metreye kadar büyük ölçüm uzunlukları uygulanabilir, hızlı bir şekilde retrofit yapılabilir.
Ekonomik olarak
- Daha az bileşen, daha az kurulum alanı, daha az maliyet.
Güçlü
- Darbeye ve titreşime dayanıklı, toza, yağa, makine yağına, neme karşı duyarsız, iyi EMC koruması.
Bakım gerektirmeyen
- Temassız ölçüm prensibi.
Teknik Veriler
- Ölçüm prensibi: manyetik
- Değişkenler: artımlı, mutlak
- 15, 20, 25 boyutları
- 17,8 metreye kadar ölçüm uzunlukları
- Sistem doğruluğu: ± 20 μm/metre
- Tekrarlanabilirlik: ± 1 μm
- Maks. Hızlanma: 500 m/s²
Uygulama örnekleri
- Konum enkoderi olarak lineer motor eksenlerinde
- Konumlandırma doğruluğunu artırmak için kayış eksenlerinde
- Bilyalı vidalı mil eksenlerde
- Konum ölçümü için
- Harici olarak monte edilmiş lineer kodlayıcıların yerini alır
{{{tab-navigation-header}}}