Kırmızı grafik zeminde Hägglunds Quantum motor

Boyut, güç ve hız yasalarını esnetin

Madencilikte, mobil uygulamalarda ve daha fazlasında Hägglunds Quantum motorlar gerçekliği yeniden şekillendiriyor. Kuantum dünyasına adım atın ve sınırları birçok yönde genişletmeye hazır olun!
Olanaklar büyüyecek ve engeller, ayak iziyle birlikte küçülecek. Gücünüz ve çevikliğiniz arttıkça, beklemeye alıştığınız şeyleri aşacaksınız ve beklentilere meydan okuyacaksınız.
Ve buna rağmen, Kuantum denkleminde gerçek bir sabit bulacaksınız: gerçeklik.

Hägglunds Quantum ve Quantum güç motorları birbirlerine bakıyor.

Tek bir seri, iki güçlü yön

Hägglunds Quantum serisinde, aynı DNA'yı paylaşan iki motor.

Hägglunds Quantum, zamanla geçirdiği büyük evrim nedeniyle artık aynı motor olarak görülemeyecek Hägglunds CB için yeni isimdir. Tasarımda ve malzemelerde yapılan değişiklikler, motorun verimliliğini yükselterek ve ömür beklentisini üç kat arttırdı; bu da onu yeni ve cesur bir adım için ideal bir temel haline getirdi.

Bu adım, yeni ve ince bir bağlantı bloğunu bu güvenilir temelle birleştiren Hägglunds Quantum Power'dır. Ek bağlantı noktaları ve yenilikçi iç tasarım sayesinde blok, yüksek verimlilikte tam tork kapasitesini korurken çok daha yüksek hızlara olanak tanır.

Özellikle sembolleriyle birlikte Hägglunds Quantum motor.

Sonuna kadar güvenilir
Hägglunds Quantum, Hägglunds CB olarak tanıtıldığından beri daha da fazla dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelmiştir. Hägglunds Quantum Power denenmiş ve kanıtlanmış temelin doğrudan üzerinde yükseliyor.

İnanılmaz derecede verimli
Hägglunds Quantum kendi hız aralığı içerisinde her zaman inanılmaz derecede verimli olmuştur. Hägglunds Quantum Power ile o verimlilik 170 rpm'ye ve 350 kNm torka kadar yükselmektedir.

Son derece kompakt
Hägglunds Quantum zaten kendi sınıfının en küçük, en güçlü motoruydu. Yenilikçi bir bağlantı bloğu yoluyla Hägglunds Quantum Power, düşünülemez güç yoğunluğuna ulaşabilmektedir.

Gerçekten yapılandırılabilir
Hägglunds Quantum ve Hägglunds Quantum Power, modüler, uyarlanabilir bir tasarımı, frenler, valflerden hız sensörleri ve şaft adaptörlerine kadar geniş bir aksesuar yelpazesini paylaşıyor.

Bazı boyut rakamlarıyla birlikte önden ve yandan Hägglunds Quantum.

Boyutlar ve özellikler

Kuantum dünyasına girmeye hazır mısınız? "Ürün broşürümüz, hem Hägglunds Quantum hem de Hägglunds Quantum güç motorlarını kapsayan Hägglunds Quantum serisine ilişkin tüm önemli verileri içerir. Ek bilgiler veya Kuantum çözümünüzü planlamaya başlamak için bizi arayın.

Bize ulaşın

Ürün broşürünü indirin
Ürün broşürünü indirin