Hägglunds Thunder motoru, endüstriyel bir arka fonla sahnede.

Hägglunds, gücü doğrudan tahrik edilen mile veren dişlisiz, yüksek torklu çözümlerle uyumludur - her zaman da öyle olacaktır. Artık bu verimli esnekliğe ulaşmanın birden fazla yolu var. Tork ve elektrik bir araya geldiğinde, Hägglunds Thunder’da ortaya çıkarlar.

Kırılan bariyerlerin sesi

Hägglunds Thunder, düşük hızda yüksek tork sağlayabilen çok kutuplu bir elektrik motoru olan, sabit mıknatıslı (PM) bir senkron tork motorudur. Bu da onu tamamen elektrikli olan bir Hägglunds doğrudan tahrik sisteminin temeli haline getiriyor.

Doğru bir uygulama ortamında daha fazlası da olabilir. Hägglunds Thunder, direkt tahrikin güçlü yönlerini ve üretkenliğinizi artırabilir. İhtiyaçlarınız avantajlarıyla örtüştüğünde, etkisi katlanır.

Hägglunds Thunder motorunun ayrıntılı özellikleri.

Hız ve verimliliğin mükemmel fırtınası

Hägglunds Thunder, belirli uygulama zorluklarına yüksek verimli yanıtlar sunarak farklı bir denge kurar. Hägglunds'un bilinen faydalarını yeni anlayışlarla sunar. Bunlar, frekans kontrolü destekli olarak durma noktasından maksimuma kadar tamamen değişken hızı içerir.

Motor aralığı, biraz daha yüksek bir nominal devir olan 30 dev/dak’dan itibaren motor aralığı 300 dev/dak’lık muhteşem bir değere çıkmaktadır. Nominal devrin üzerindeki her hızda verimlilik neredeyse sabittir. Hägglunds Thunder, yoğunluğundan hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor.

Hägglunds Thunder motoru bir bilyalı değirmende çalışırken.

Güçlü bir şaft gücü patlaması

200 kNm'ye kadar nominal tork aralığı ile Hägglunds Thunder, diğer Hägglunds motorları tarafından tork açısından geride bırakılmıştır. Ancak kendi yüksek torku önemli ölçüde daha yüksek hız ile eşleştirilebilir. İkisi şaftta kesiştiğinde, bu her zamankinden daha fazla güç anlamına gelir - 4300 kW'a kadar.

Bu patlayıcı bir his olsa da, Hägglunds’un gücü her zaman emniyetlidir. Hägglunds Thunder, 60 saniyeye kadar %200'lük bir aşırı yüklemeye dayanabilir.

İki Hägglunds Thunder motoru.

Yankılanan huzur

Hägglunds Thunder'ın eşsiz dinamikleri şaşırtıcı bir ilk izlenim bırakıyor. Ancak bir kez harekete geçtiğinde, ardından gelen şey kalıcı bir sakinliktir. Çok az bakımla, bir Hägglunds çözümünden beklediğiniz güvenilirliği sunar. Yerleşik bir sensör paketi, çalışma güvenliğine katkıda bulunarak tahrik durumunu tam olarak izlemenizi sağlar.

Hägglunds Thunder için hazırlanın

Çok çeşitli Hägglunds Thunder motor boyutları, düşük seviyeden megawatt güç seviyelerine kadar optimum boyutlandırmaya olanak tanır. Değişken frekans kontrolü de dahil olmak üzere düşük, orta veya yüksek gerilimde eksiksiz bir tahrik sistemi için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyoruz.

Her zaman olduğu gibi, Hägglunds'tan eksiksiz bir çözüm alırsınız. Çözümünüzü planlamaya başlamak için bizimle iletişime geçin

Daha fazla bilgi edinin

Ürün broşürünü indirin

Hägglunds hakkında daha fazla bilgi edinin