Modern bir üretim ortamında Bosch Rexroth TS 7 transfer sistemi Ağır hizmet tipi transfer system TS 7plus

3.000 kg'a kadar olan ağır modülleri hassas ve verimli bir şekilde taşıyın. Elektromobilite için modüler makaralı konveyör çözümü.

Bir bakışta avantajlarınız

Bosch Rexroth transfer system TS 7plus king milinin yakın çekimi

Maksimum Verimlilik

Toplam sahip olma maliyetinizi önemli ölçüde azaltın. Tamamen elektrikli ve pnömatik içermeyen makaralı konveyör sistemi, az bakım gerektiren king mil tahriki sayesinde maksimum sistem kullanılabilirliği ve minimum arıza süresi sağlar.

Transfer system TS 7plus, montaj salonunda ağırlığı 3.000 kg'a varan mavi modülleri taşıyor

Hassas Ağır Yük Taşıma

3.000 kg'a kadar ağır modülleri hassas ve güvenilir bir şekilde taşıyın. Bu ağır hizmet tipi sistem, e-mobilite sektöründe akü ve e-aksların montajı için idealdir ve hacimli ürünler için bile malzeme akışını en verimli hale getirir.

Bosch Rexroth'un Engineering Software MTpro mühendislik yazılımı ile bir transfer system TS 7plus'ın planlanması

Esnek Entegrasyon

Standartlaştırılmış modüler sistem ve sezgisel MTpro yapılandırması, hızlı dönüşüme ve esnek bir şekilde genişletme olanağı sağlar. Üretiminizi yeni gelişmelere ve gereksinimlere zahmetsizce uyarlayın.

Önemli teknik veriler

Maks. Taşıma Kapasitesi:
3.000 kg'a kadar
İş Parçası Taşıyıcı Boyutları: Standart olarak 2.200 x 3.000 mm'ye kadar
Tahrik Sistemi: Tamamen elektrikli, pnömatik içermeyen king mil tahriki (bakım gerektirmez ve kendinden yağlamalı)
Konveyör hızı: 24 m/dk'ya kadar
Taşıma Yüksekliği: 350 mm (alçak)
Motorlar: 180 W ve 250 W motorlar mevcuttur, üçüncü taraf motorlar için ara birim
Modüler Sistemler: Standartlaştırılmış alüminyum profil modüler sistem
Özel Bileşenler: İndeksleme üniteleri, döndürme üniteleri, transfer üniteleri, konumlandırma üniteleri

Transfer sistemi projelendirmesinin ücretsiz yapılması

MTpro planlama yazılımından en iyi şekilde yararlanın. Teknoloji ürünlerimizin neredeyse tamamı bu araçta saklanıyor. Sürükle & bırak işleviyle münferit transfer sisteminizi hızlı bir şekilde tasarlayın.

Tek bir ekranda Mühendislik Aracı MTpro

Mtpro planlama yazılımı

Aktarma aktarma sistemlerimiz ilk fikirden uygulamaya kadar tek bir araçta tasarlayın.

MTpro