Turkey Turkish

Konumunuzu seçin

Turkey Turkish
 
Content
UH 04 05-06-2015

Bosch Rexroth’dan artan dinamizm: Sytronix SvP 7010

Sytronix SvP 7010

Bosch Rexroth, bütün setlerden oluşan doğrudan motor-pompa gruplarıyla (MPA01) genişletilmiş Sytronix SvP 7010 sistemini piyasaya sundu. Kolay kurulan ve devreye alınan bu özel tasarlanmış kompakt çözümlerin sağladığı en önemli avantajlar çok küçük bir alanda çok az gürültü ile çalışırken %80'e varan bir enerji tasarrufuyla yüksek performans sağlaması.

Hassas ölçeklendirebilme özelliği ile yüksek verim ve performans

Rexroth markalı Sytronix SvP 7010 sistemi, değişken devirle çalışmak için optimize edilmiş bir pompa, son derece dinamik bir senkron servo motor ve aksesuarlarıyla birlikte tüm bunlara uygun bir invertörden oluşuyor. Sistem 480 L/dak'ya kadar genişletilmiş ve geniş bir yelpazedeki gereksinimlere optimum şekilde uyarlanabilmesinin yanı sıra hassas bir şekilde ölçeklendirilmiş performans seviyelerine sahip modüler bir sistem olma özelliğine de sahip. SvP 7010 tahrikleri açık hidrolik sistemlerde çalıştığı gibi kapalı hidrolik sistemlerinde ise 4 kadranlı çalışma sağlıyor. Kaskadlı sistemlerde ise birbirine bağlandıklarında, SVP 7010 tahrikleri fabrika üretimindeki yüksek performans gereksinimleri bile karşılayabiliyor. SvP sistemleri optimum verimlilikle çok yüksek performans sağlıyor.

Ürün özelliklerinin sağladığı avantajlar

Bosch Rexroth’un sunduğu Sytronix SvP 7010 sistemi, daha düşük gürültü seviyesine ve daha düşük ağırlığa sahiptir. Çok kompakt bir şekilde tasarlandığı için ek ara bağlantı parçaları gerektirmez. Motordan pompaya daha iyi ısı transferi özelliğiyle iyileştirilmiş motor soğutmasına sahiptir. Azaltılmış eylemsizlik momenti, enerji verimliliğini ve dinamik özelliklerini artırır. Önceden birleştirilmiş motor-pompa grubu olduğu için son derece pratiktir.

Önemli teknik veriler

 80 kW'a kadar etkin güç

 Eksen kontrol sistemlerinde kullanmak için uygun

 Açık ve kapalı hidrolik sistemler için uygun

 2 ve 4 kadranlı kullanım

 Ölçeklenebilir performans: IndraDrive modüler sisteminden temel ve gelişmiş kontrol parçaları

 150 mm'ye kadar daha kısa kurulum uzunluğu: Üst güç aralığında %25 daha kompakt

 Motor-pompa gruplarını (MPA) ayrı olarak da sipariş edilebilme seçeneği

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına ihraç edilmektedir.

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Basın bülteni arama


İletişim

Bosch Rexroth Otomasyon San.ve Tic. A.S İletişim Departmanı
TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 14. Sok. No.10 Çayırova 
41420 Çayırova/Kocaeli
Tel: +90 0262 676 0000
Faks: +90 0262 676 0101
pazarlama@boschrexroth.com.tr




İlgili Makaleler

09-04-2015
Ürün Haberi

Bosch Rexroth’dan Sanayi 4.0 uyumlu akıllı hidrolik sistemler

Son günlerde Sanayi 4.0’ın geleceğin vizyonu olduğuna dair görüşler artmaya başladı. Otomasyon teknolojileri açısından bakıldığında, çok yakında gerçekleşecek bir devrim olmasa da bugün üretimde ağların kurulmasını hazırlayan evrimsel bir gelişim olarak nitelendirilebilir. Günümüzde kullanılan mevcut hidrolik hareket kontrol ve hareket lojik sistemlerinde, Rexroth tarafından bir çok fonksiyon çoktan sistem yazılımlarına entegre edildi. Oysa bunlar geçmişte sadece hidromekanik olarak kontrol edilen sistem yazılımlarıydı. Bu sayede akışkan gücü teknolojilerinden gelen uzmanlığı otomatik olarak telafi etti. Dağıtılmış kontrol sistemleri görevlerini bağımsız olarak yürütüyor ve açık iletişim arayüzleri aracılığıyla daha yüksek seviye kontroller ve ana sistemlerle iletişim kurabiliyor.


29-11-2016
Uygulama Haberi

Robot uygulamaları için IndraMotion MLC otomasyon sistemi

Bosch Rexroth, farklı türde kinematiği kontrol etme yeteneğine sahip olan IndraMotion MLC kontrol sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm hareket, robot ve lojik kontrol işlevlerini entegre ediyor.