Bosch Rexroth'un belirli doğrusal eksenleri ve bileşenleri, ISO 14644-1 standardına göre test edilmiş ve ISO 3, ISO 5 ve ISO 6'ya kadar olan temiz oda sınıfları için onaylanmıştır. Bu onay, eksenlerin temizlik ve süreç istikrarı açısından son derece yüksek gereklilikler içeren uygulamalar için uygun olduğunu teyit etmektedir.
ISO 14644-1 standardına göre onaylanmış temiz oda uygunluğu – Fraunhofer IPA tarafından teyit edilmiştir
Kritik imalat süreçleri için yüksek temizlik seviyesi
Yarı iletken veya tıbbi teknoloji gibi son derece hassas imalat sektörlerinde temiz oda, kararlı süreçler için temel bir gerekliliktir. Mikroskobik parçacıklar bile arızalara neden olabilir veya kalite kaybıyla ya da israfla sonuçlanabilir.
Bosch Rexroth, bu tür zorlu ortamlar için kontrollü parçacık emisyonuna, hassasiyete ve uzun hizmet ömrüne odaklanan, temiz oda onaylı Doğrusal Hareket Teknolojisini sunar. Uygulamaya bağlı olarak, bu çözümler bilyalı ray kılavuzları ve bilyalı vidalı tahrik mekanizmaları gibi bileşenler olarak, modüler doğrusal üniteler olarak ya da karmaşık doğrusal sistemlerin bir parçası olarak kullanılır.
Doğrulanmış temizlik – onaylı temiz oda sınıfı – hassas performans
Bosch Rexroth'un Doğrusal Hareket Teknolojisi, Fraunhofer İmalat Mühendisliği ve Otomasyon Enstitüsü (IPA) tarafından ISO 14644-1 standardına göre test edilmiş ve ISO 3'e kadar olan temiz oda sınıfları için onaylanmıştır.
Bağımsız test, bu teknolojinin yarı iletken, elektronikler ve tıbbi teknoloji gibi yüksek temizlik gereksinimleri olan temiz odalarda kullanım için uygunluğunu teyit etmektedir. Onay alan bileşenlerden biri de özellikle temiz oda ve vakum uygulamaları için geliştirilen ve plastik bileşenleri tamamen ortadan kaldıran yeni NRTVG bilyalı kızaktır. Ayrıca, çalışma sırasında parçacık oluşumunu en aza indirgemek üzere tasarlanan kompakt modüllerin ürün yelpazesi de test edildi.
Bize ulaşın!
Bosch Rexroth’un temiz oda onaylı Doğrusal Hareket Teknolojisi ürün yelpazesinin süreçlerinizi nasıl optimize edebileceğini ve sayısız projeden edindiğimiz engin deneyimimizden nasıl yararlanabileceğinizi birlikte inceleyelim.
SSS
Temiz oda onaylı doğrusal eksenler
1. Bosch Rexroth doğrusal eksenleri hangi standarda göre ve hangi temiz oda sınıfları için onaylanmıştır?
2. Doğrusal eksenlerin temiz oda uygunluğu nasıl ölçüldü?
Temiz oda testi, Fraunhofer IPA tarafından ISO 14644-1 standardına uygun olarak, gerçek çalışma koşullarına yakın şartlarda gerçekleştirilmiştir. Doğrusal eksenlerden kaynaklanan havadaki parçacık emisyonları, olağan endüstriyel temiz oda uygulamalarını simüle eden, tanımlanmış bir test düzeneği içinde dinamik çalışma koşulları altında ölçülmüştür. Değerlendirme, ISO temiz oda sınıfları 5 ve 6 standardına uygun olarak, metreküp hava başına ölçülen parçacık konsantrasyonlarına dayanmaktadır.
3. Makine ve tesis üreticileri için Fraunhofer IPA onayının faydası nedir?
Fraunhofer IPA tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler, makine ve tesis üreticilerine temiz oda uygunluğuna dair objektif ve
standartlara dayalı bir teyit sağlar. Temiz oda süreçleri tasarlanırken doğrulama ve dokümantasyon iş yükünü azaltır, planlama güvenilirliğini artırır ve proje uygulamasını hızlandırır – özellikle temizlik, hassasiyet ve süreç istikrarı açısından yüksek gereksinimleri olan uygulamalarda.
Onaylı doğrusal eksenler genellikle modüler doğrusal sistemlerin veya doğrusal robotların bir parçasını oluşturur. Uygulamaya ve sistem tasarımına bağlı olarak, örneğin motorlu doğrusal eksenler, bilyalı vidalı tahrik mekanizmasına sahip doğrusal eksenler veya dişli kayış tahrikli doğrusal eksenler gibi çeşitli versiyonlarda kullanılır.