Beyaz yazıyla "Open.Limitless.Connected" (Açık. Sınırsız. Bağlantılı) iddiasının yanında siyah zemin üzerine iç içe geçmiş dişli çarklar Malzeme nakliyesi: Üretim sırasında süreç hızlandırıcı

Robotik çözümler, transfer ve malzeme temin sistemleri, bireysel süreçleri veya kompleks malzeme akışlarını hızlandırarak birkaç düzeyde daha hızlı ve daha az yükle teslimat yapar.

Malzeme taşımasıyla her şey akışta.

Zaman üretilemez ancak kurtarılabilir. Hızlı ve kolay bir malzeme temini, imalatta verimli süreçler için önemli bir başarı faktörüdür. Bosch Rexroth malzeme taşıma çözümleriyle, her şey doğru zamanda olması gereken yerdedir. Robotik çözümler, transfer ve malzeme tedarik sistemlerinin kombinasyonu, bireysel süreçleri veya karmaşık malzeme akışlarını hızlandırmanın anahtarıdır. Üretim sürelerini kısaltmaya yardım eder ve programlara bağlı kalmayı artırır.


Malzeme nakliyesi için çözümler ve endüstri yetkinliği

Geleceğin Fabrikası çeviktir. Yeni gereksinimlere hızla yanıt vermesi gerekir. Malzeme nakliyesi, başarı şansını kuvvetle etkiler. Ve bunun anlamı, parçalarının toplamıdır. Çünkü modern fabrikalarda, donanımın ve yazılımın birçok uygulama örneğinde mantıklı bir şekilde etkileşime girmeleri gerekmektedir. Bosch Rexroth, görevleriniz için en büyük verimlilik kazançlarını sağlamak için hangi çözümlerin en iyi birleştirilebileceğini bilir. Sağlam endüstri bilgisine ve evrenselin kavranmasına dayanan kapsamlı bir otomasyon çözümleriyle modüler portföyü.


Pek çok uygulama için bir portföy

Çeşitli robotik ürün çeşitlerine genel bakış: Doğrusal robotlar, otonom mobil robotlar ve hafif eklemli robotlar.

Robotik

İster otonom robotlar, işbirlikçi robotlar veya mobil robotlar için bileşenler olsun Doğrusal robotlar: Bosch Rexroth’un otomasyon çözümleri, üretim hatlarının yanı sıra intralojistikte malzeme akışını optimize etmekte kilit bir rol oynar ve dijital olarak bağlantılı yapılara sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Mobil robotik
Üretim için transfer sistemi

Transfer Sistemleri

Transfer sistemleri yelpazemiz, iş parçası taşıyıcılarını ve ürünleri bazen çok yüksek yüklerle taşır. Standartlaştırılmış modüler üniteler, tek bir sistem oluşturmak için birçok şekilde birleştirilebilir ve neredeyse her uygulama örneğinin gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir.

Transfer Sistemleri
Malzeme araçları

Malzeme Temini

Her şey her zaman elinizin altında. Bosch Rexroth’un etkin malzeme temini için kapsamlı çözümleriyle yalın üretim konseptlerini, verimliliği, maliyet etkinliğini ve ergonomiyi kolayca uzlaştırabilirsiniz.

Malzeme Temini

Mükemmel çözüm

Teknolojilerimizi çok iyi tanıyoruz. Bu nedenle, malzeme nakliyeniz için bugün ve gelecekte doğru çözümü rekor sürede bulabiliriz. Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza göre ve yükümlülük altına girmeden size tavsiyelerde bulunacaktır.

Danışmanlık isteyin
Gri zeminde Rexroth Servis rozeti logosu

Her şey servise bağlıdır

Amacımız, verimlilik açısından şirketinizde kullandığınız Bosch Rexroth otomasyon çözümlerinden mümkün olduğunca uzun süre yararlanmanızı sağlamaktır. Yedek parça temini, onarım ve teknik destek tarafımızdan standart olarak garanti edilir, bu garanti sadece mevcut ürün portföyündeki tüm ürünler için değil, aktif Satış sürecini tamamlamış 10 yıla kadar eski ürünler için de geçerlidir. Servis, ardından uzatılmış bir Servis aşamasına girer.

Ayrıca Bosch Rexroth bir düğmeye basılarak erişilebilen anında yardım da sunmaktadır. Bir arıza halinde, ctrlX Digital Service Assistant 7/24 kullanılabilir olup, tüm servis portföyüne erişilebilir. Onarım Servisi ve acil destek hattı sizin için 7/24 hazırdır. Gelecekte tepki vermek yerine harekete geçebilmenizi sağlamak için Bosch Rexroth, önleyici bakım gibi ileriye dönük hizmetler sunar.

Servis
Servis