Konum seçiniz
Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİş Fırsatları ve Kariyer
Genel BakışSatın alın
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışKonum seçiniz
Kassow Robots, artık Bosch Rexroth'un bir parçası. Bu güçlü iş birliğiyle, robotik teknolojideki ilerlemelerimizi daha da geliştiriyor ve müşterilerimiz için daha da çok değer yaratmak için güçlerimizi birleştiriyoruz.
Danimarka, Kopenhag'da kurulan Kassow Robots, endüstriyel uygulamalar için benzersiz ve verimli 7 eksenli hafif işbirlikçi robotlar geliştiriyor ve üretiyor.
5 ila 18 kg çalışma yükü ve 850 ila 1800 mm'ye kadar uzanma – tümü de saniyede 225 dereceye kadar eklem hızlarında gerçekleştiriliyor. 7 eksenli beş işbirlikçi hafif robot, her büyüklükte şirkette neredeyse anında çalışmaya hazır.
İşbirlikçi robotlar, hem hız hem de güç sunarken, uzun bir uzanma ve yüksek çalışma yükü de sağlamaktadır. Bu işbirlikçi robotların kullanıcı dostu olması, şirketlere büyük bir esneklik sağlamakta ve kendi bünyelerinde robot uzmanı bulunmayan KOBİ'lerin (küçük ve orta boy işletmeler) karmaşık otomasyonu ve programlamayı uygun maliyetli ve bağımsız olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır.
Strong. Fast. Simple.