YOU DECIDE.
YOU DECIDE.

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Almanya
  • 24.03.2026 09:00 - 26.03.2026 17:07
  • Almanca, Türkçe
  • Montaj Teknolojisi, Doğrusal Hareket Teknolojisi, Elektrikli Sürücü ve Kontroller, Mobil Hidrolikler ve Elektronikler

Uluslararası Şirket İçi Lojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Şovu LogiMAT, Avrupa'daki en büyük yıllık şirket içi lojistik fuarı olarak yeni standartlar getiriyor.

Bi̇letleri̇ni̇zi̇ alin

24 - 26 Mart arasında Stuttgart’ta düzenlenecek LogiMAT’te bizi ziyaret edin

Değer akışı zinciri boyunca sürekli maliyet, rota ve zaman optimizasyonu, tüm lojistik sistemleri için temel bir gerekliliktir. Bundan dolayı da gelen, giden ve dahili lojistikte modern ve müşteri odaklı süreçler, özellikle verimli, dinamik ve şeffaf bir mal akışı gerektirir. Bosch Rexroth, lojistik ve dahili lojistik süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için gelecek odaklı bileşenler, alt sistemler ve sistem çözümleri sağlayarak kullanıcıları tüm değer zinciri boyunca destekler. Dijital mühendislik araçlarının yanı sıra, optimizasyonları verimli ve esnek kılan mühendislik ve konfigürasyon sürecine yönelik ürün seçiciler de sunulmaktadır. Bunları Sertifikalı Mükemmellik İş Ortağımızla birlikte açtığımız fuar standımızda sizlere sunmaktan mutluluk duyarız: HELDELE Automation GmbH.

Bizi 8 salonunda B41 numaralı stanttaziyaret edin

LogiMAT

Fuar alanı genel planı

İletişim


2026’da Öne Çıkan Başlıklarımız

ctrlX AUTOMATION kampanyası: Devre kartı, "İki Adım İleride"

ctrlX AUTOMATION – İki Adım İleride

Uygulama teknolojisiyle tam açık bir çözüm olarak ctrlX AUTOMATION, dahili lojistikte eksiksiz otomasyon çözümleri için tüm bileşenleri sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Kabinsiz ctrlX DRIVE

Kabinsiz ctrlX DRIVE - Kabinsiz tahrik teknolojisi

Kabinsiz CtrlX DRIVE, kurulum alanını ve kablolamayı azaltır ve maksimum esneklik anlamına gelir. Dahili lojistik için farklı topolojiler kolayca uygulanabilir ve gerektiği gibi uyarlanabilir.

Daha fazla bilgi edinin

Dikey ürün taşıma için spiral konveyörle kombine edilmiş olarak VarioFlow plus zincirli konveyör

VarioFlow plus - Çok yönlü taşıma çözümü

VarioFlow plus zincirli konveyör sistemi, dahili lojistikte birçok farklı ambalaj varyantına yönelik taşıma çözümüdür: bakım dostu, güvenilir, yüksek verimli ve esnek.

Daha fazla bilgi edinin

Lojistik iş istasyonundaki çalışan bir paketi tarıyor

Ergonomik sipariş toplama ve ambalajlama

Farklı toplama ve ambalajlama hatları için uyarlanabilen manuel lojistik iş istasyonları, hem verimli malzeme akışları hem de daha yüksek verimlilik sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Çok eksenli sistemle karma paletleme

Lojistik uygulamalarınıza yönelik yenilikçi doğrusal teknoloji portföyü

Elektromekanik aktüatörlerden ve doğrusal eksenlerden akıllı doğrusal robotlara kadar: Tek bir kaynaktan ekonomik ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Öne çıkan bir ürünümüz: 770 kg'a kadar yükler için çift kayışlı tahrikli, kompakt CKR-280 modülü.

Daha fazla bilgi edinin

Mavi bir arka planda sıralanmış olarak beş endüstriyel araç (robotlar, forkliftler)

Mobil robotlara yönelik otomasyon araç seti

Mobil robotlara yönelik kapsamlı ve açık otomasyon kiti, ctrlX AUTOMATION otomasyon sistemini esnek ROKIT robotik kitiyle ve hassas doğrusal teknolojiyle bir araya getirir. Bu modüler çözümler, üreticilerin kendi uygulama senaryolarına hassas bir şekilde uyarlayacakları AMR'ler ve AGV'ler geliştirmeleri için kullanabilecekleri donanım, yazılım ve özel uygulamalardan oluşur.

Sonsuz sayıda fırsatı keşfe çıkın

İş makinelerine yönelik Rexroth çarpışma önleme yazılımı: güvenlik bölgesi, sensörler, kontrol bileşenleri.

Çarpışma Önleme Sistemi

360° çarpışma önleme ve maksimum güvenlik: Radar, ultrasonik sensörler ve akıllı kameralar ile yüksek performanslı ORC bilgi işlem platformunun kombinasyonu, nesneleri ve kişileri hassas şekilde algılayarak hem insanları hem de makineleri korur. Elektrikli araçlar kapsamında tahrik aksamı kontrolü, temelde Bosch sensör teknolojisini kullanan Rexroth Çarpışma Önleme Sistemi tarafından yönetilebilir.

Arazi Makinelerine Yönelik Mobil Otomasyon