Bir erkek, arka planda bir fabrika salonu. Metin: Sizin Fabrikanız. Sizin Yolunuz. YOU DECIDE.
 Bir erkek, arka planda bir fabrika salonu. Metin: Sizin Fabrikanız. Sizin Yolunuz. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Almanya
  • 09.06.2026 09:00 - 11.06.2026 15:00
  • Türkçe, Almanca
  • Montaj Teknolojisi, Doğrusal Hareket Teknolojisi, Sıkma Teknolojisi, Direnç Kaynağı

Battery Show Europe, batarya ve H/EV teknolojisine ilişkin karar alıcılar için en önemli fuardır. İleri batarya ve otomotiv endüstrisindeki en son gelişmelere odaklanan bu konferans ve ticaret fuarında üreticiler, tedarikçiler, mühendisler, düşünce liderleri ve karar alıcılarla buluşun.

Bi̇letleri̇ni̇zi̇ alin

Daha Fazla Hız, Daha Düşük Maliyetler: Üretiminiz Hızla Başarıya Ulaşıyor.


Verimi artırın ve maliyetleri azaltın! Otomasyon, birleştirme teknolojisi ve malzeme nakliyesi konusunda uzman olan Bosch Rexroth, elektrot ve hücre imalatından hat sonu testlerine ve batarya geri dönüşümü için otomasyon çözümlerine varıncaya kadar üretiminizi hızlandırır.

Bileşenlerimiz ve sistem çözümlerimiz, batarya modülleri ve paketleri gibi ağır yükleri bile taşımanıza yardımcı olur ve sistemlerinizi gelecekteki gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlamanıza olanak tanır. Malzeme nakliyesine yönelik yüksek hızlı çözümlerimizi deneyimleyin ve kalitenizi ve güvenliğinizi en üst düzeye çıkaran vidalama ve presleme için optimize edilmiş süreçleri keşfedin.

The Battery Show Europe'ta bizi ziyaret edin 9-11 Haziran 2026, Stuttgart'ta: Salon 1, Stant C16 ve Dr. Andreas Letsch'in 9 Haziran 2026'da saat 14.30'da konferans çerçevesinde "Hücre ve Hücreden Pakete İmalatta Entegre Malzeme Akışı ile Yüksek Verim Üretimi" konusunda yapacağı sunumu kaçırmayın.

The Battery Show Europe

Yerleşim planı

BİLETİNİZİ ALIN

Bosch Rexroth ile irtibatınız



Çok eksenli bir sistemin ve batarya paketlerinin ve modüllerin taşındığı bir transfer sisteminin ve zincirli konveyör sisteminin fotoğrafı.

Batarya Üretimi için Akıllı Çözümler

Karmaşık değer akışlarının ve malzeme akışı çözümlerinin son derece dinamik uygulanması: Hücre hazırlama, elleçleme, taşıma, modül ve paket montajı ve hat sonu testleri için yenilikçi çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin. Yuvarlak hücre modülü montajı örneği, yüksek hassasiyetli doğrusal eksenleri ve işbirlikçi robotları birleştirme ve taşıma teknolojisi ve ctrlX otomasyon platformu ile mükemmel etkileşim halinde gösteriyor.

Geleceğin batarya üretimi


Dikey doğrusal teknoloji ürünlerinin siluetinin önünde duran Rexroth doğrusal teknoloji portföyündeki tipik ürünler.

Her zaman doğru doğrusal teknoloji

İster basit doğrusal hareketler ister yüksek hassasiyetli kılavuz görevleri veya isterse optimum fiyat-performans oranında çok yönlü kullanım olsun: Modül veya paket montajında ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan doğru doğrusal kılavuzu veya doğrusal ekseni portföyümüzde keşfedin.

Doğru doğrusal teknolojiyi şimdi keşfedin

Çift kayış tahriki ve iki tabla parçası bulunan CKR280 
kompakt modül.

İki kat döngü hızı, iki kat performans

Batarya modüllerinin ve paketlerinin elleçlenmesinde devrim: 770 kg'a kadar yükler için yeni CKR-280 Kompakt modülümüz. Yenilikçi çift kayış tahriki sayesinde, iki tabla parçası birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eder. Sonuç: iki modül paralel olarak işlenebildiğinden, verimlilikte artış ve optimize edilmiş kurulum alanı.

770 kg'a kadar yükler için doğrusal eksen


Resimde TS 7plus transfer sistemi bir imalat ortamında gösterilmektedir.

TS 7plus Transfer Sistemi: Batarya üretiminiz için verimlilik ve güvenirlik!

E-mobilite, e-akslar ve diğer ağır bileşenler için batarya paketleri, montajda malzeme akışı için yeni konseptler gerektirir: TS 7plus ağır hizmet transfer sistemi, 3.000 kg ağırlığa kadar iş parçalarını montaj hatları üzerinden esnek ve hızlı bir şekilde taşır. Kolaylıkla temin edilebilir, rekor sürede kurulabilir ve uyarlanabilir.

TS 7plus Transfer Sistemi: Batarya üretiminiz için verimlilik ve güvenirlik!


Karmaşık batarya montajı sırasında kullanılan NEXO kablosuz somun sıkma aletinin resmi

Hassasiyet güvenlikle buluşuyor: NEXO ve OPEX

Batarya paketi montajında kusursuz bağlantılar çok önemlidir. Bosch Rexroth NEXO kablosuz somun sıkma aleti ve OPEX dijital tork anahtarı, yarının güvenli mobilitesi için en yüksek proses güvenilirliği, tam izlenebilirlik ve maksimum esneklik garanti eder.

Birleştirme Çözümleri: Birleştirme uygulamalarınız için güvenilir çözümler!


Resimde bir kontrol modülü gösteriliyor.

Hassas kaynak görevleri için yüksek performanslı portföy

Bosch Rexroth PXC7100 hassas kaynak kontrolörü, özellikle sensör teknolojisi, kablo sıkıştırma ve batarya teknolojisi alanında çok küçük kaynak akımlarına sahip birleştirme uygulamalarında kullanılır.

Zorlu hassas kaynak görevleri