Turkey turkish

Konum seçiniz

Eğlence Faaliyetleri

Eğlence Faaliyetleri

YÜKSEK KALİTE EĞLENCE İÇİN EMNİYET VE PERFORMANS.

Eğlence sektörü; rekreasyon, eğlence, spor ve turizm (REST) ile ilgili ürün ve hizmetlere odaklanan iş segmentidir.

Sektör, mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için esneklik ve kontrol gerektirirken, müşterilerini güvende tutma zorluğuyla karşı karşıyadır. Çözümlerimizle enerji maliyetlerini minimumda tutarken, sistemlerinizin optimum emniyet ve performansla çalıştığından emin olabilirsiniz.

WE MOVE.

Sahne makineleri

Sahne makineleri

Maksimum emniyet ve esneklik için son teknoloji - üst düzey makinelerimizi karakterize eden şey budur. Sürücüler, her türlü çalışma modunda, yüksek dinamik hareketlerin yanı sıra güvenilir, pürüzsüz ve emniyetli hareketler sağlar. Daha düşük kademeli makinelerde, makineler genellikle elektromekanik sürücü mekanizmalarından daha küçük boyutlara sahiptir. Kompaktlıkları, önemli bir alan avantajını temsil eder. Ayrıca, hidrolik tahrikler son derece dinamik hareketleri sessizce ve şaşırtıcı bir pürüzsüzlükle yürütebilir. Bu özellikle trap asansörler, sahne kaldıraçları ve sahne asansörleri için faydalıdır.

Güvenli kurulum

Güvenli kurulum

Sahne alanında aşırı basıncın oluşmasını önlemek için, gerekirse dumanı hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için teknik yangın emniyet cihazları gibi emniyet teknolojisi monte edilir. Güvenilir ve basit çalışma, genellikle hidrolik silindir tahrikleri kullanılarak şebeke elektriği kaynağından bağımsız olarak sağlanır. Günümüzde sahne emniyet cihazlarını hidrolik olarak veya bir elektrikli sürücü, hidrolik frenle birleştirerek çalıştırmak geleneksel bir uygulamadır, çünkü bu tasarımlar teknik emniyet gereksinimlerine en güvenilir şekilde uygundur.

Kontrol sistemleri

Kontrol sistemleri

Rexroth'un en yeni nesil SYB 3.0 sahne kontrol sistemleri, inovasyonu, sahne kontrolü ve otomasyonda 30 yılı aşkın deneyimle birleştiriyor. Sistemlerin modüler tasarımı, tüm sürücü teknolojileri için yüksek esneklik sayesinde yatırım güvenliğini artırır ve uygun maliyetli sistem tasarımı ve sahne çalışması sağlar. Sahne kontrol sistemi mimarisi, kullanılabilirliği artırır ve en son emniyet mühendisliği teknolojisini kullanır. Entegre 3D simülasyon, çeşitli çalışma modları ve çok kullanıcılı yetenekler, performansları hazırlamak ve gerçekleştirmek için iş akışı verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Sahne dekorasyonları

Sahne dekorasyonları

Eğer gösteri açısından başarılı olacaklarsa, mekanik olarak çalıştırılan bu özel dekorasyon setleri, basitleştirilmiş mühendislik kullanımına rağmen, mükemmel bir şekilde güvenilir bir performans göstermek zorundadır. Ayrıca hızlı montaj ve demontaj olanağına da sahip olmalıdırlar. Burada yine Rexroth'un hidrolik tahrik teknolojisi sahne dekorasyonları için ideal çözümü sunuyor. Minimum gürültü sayesinde performansı kesintiye uğratmadan özel setler hareket ettirilebiliyor. Girişler ve çıkışlar, sarsıntılar olmadan ve dekorasyonun tıkırtısını önlemek için sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Enerji temini

Enerji temini

Evrensel sistematik "”Rexroth for Energy Efficiency" (Enerji Verimliliği için Rexroth), verimlilik için optimize edilmiş bileşenleri, yenilikçi geri bildirim ve güç dağıtımı ile ilişkilendirir. Rexroth, sistemin tüm etkileşimleri de dahil olmak üzere her zaman tüm sistemi takip eder. Geri bildirim özellikli elektrikli sürücüler, frenleme işlemlerini diğer sürücülerin kullanımına açmak veya network'te beslemek için elektriğe dönüştürür.

YOU WIN.

Önce emniyet

Önce emniyet

Tiyatrolarda emniyet, teknolojiyle ilişkili, aynı zamanda kontrole uygun olarak çeşitli soruları gündeme getirmektedir. Bosch Rexroth, SIL 3 seviyelerine göre sertifikalı güvenli kontrol sistemleri sağlayarak olası risklerin bazılarını azaltabilir. Güvenlik özellikleriyle bağlantılı birkaç yüz risk tanımlanmıştır; hepsi en yüksek SIL 3 emniyet seviyelerine göre düzenlenmiş ve TÜV tarafından onaylanmıştır. Tüm alanlarda, önce emniyet!

Servis

Servis

Uzmanlarımız, makinelerinizin ve kurulumlarınızın tüm yaşam döngüsü boyunca sizi destekler. Bu, sizin ve operatörlerin maliyet tasarrufu yapmasını ve sistemlerin kullanılabilirliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırmanızı sağlar.

Güçlü ve uzun vadeli ortaklık

Güçlü ve uzun vadeli ortaklık

Rexroth bu talepleri sahne otomasyonu için diğer tüm ortaklardan daha iyi biliyor ve üzerine çok objektif bir değerlendirme ekliyor. Deneyimli uzmanlar, teknoloji ve ekonomi arasında optimum denge ve tüm faktörleri dikkate almak için her zaman bireysel çözümlere odaklanır.

VAKA İNCELEMESİ

AIDAnova

Yüksek kaliteli mühendislik, AIDAnova'da yüksek kaliteli eğlence sağlamaya yardımcı olur.

Mühendislerle birlikte LED tünelini sadece AIDAnova için geliştirdik. Bu, geminin çeşitlilik dolu gösteri ve eğlence programı için tamamen yeni dramatik efektler üretebilecek bir şey. AIDAnova'da kullanılan sahne teknolojisi, yolcu gemisi eğlencesi için yeni standartlar belirliyor. AIDA Cruises ile birlikte tasarladığımız, planladığımız ve inşa ettiğimiz üst kademe makinelerde ek nokta ve aydınlatma vinçlerinin yanı sıra dairesel perde vinç de yer alıyor. Alçaltılabilen 360 derecelik sahne, alçaltılabilen üç adet iki parçalı halkalı sahne bölümü ile çevrilidir. Gösteriler sırasında, bir sahne teknisyeni, üst sahne ve alt sahne makinelerini ortak bir Rexroth sahne kontrolü ile çalıştırır.

SERVİS

Yedek Parçalar

Yedek Parçalar

Bosch Rexroth, heterojen makineleri onarmak, korumak ve modernleştirmek için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Daha fazla bilgi alın
Onarım

Onarım

Pahalı değişim yerine, hızlı ve güvenilir onarım - Hızlı onarım sayesinde makine ve üretim hattı çalışmaya devam edebilir.

Daha fazla bilgi alın
Saha servisi

Saha servisi

Yerinde yardıma mı ihtiyacınız var? Bosch Rexroth saha servisimiz, operasyonlarınızda sizi destekler.

Daha fazla bilgi alın
Modernizasyon

Modernizasyon

Eskiyi yeniye ve yeniyi daha da yeniye dönüştürüyoruz! Uzmanlarımız sayesinde tadilat çözümleriyle, ürününüzün hizmet ömrünü tam verimlilik sağlayacak şekilde, önemli ölçüde uzatabiliriz.

Daha fazla bilgi alın