1. Ana Sayfa
  2. Sektörler
  3. Enerji ve Kamu Hizmetleri
Enerji ve Kamu Hizmetleri Enerji ve Kamu Hizmetleri

ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ÜRETKENLİĞİ ARTIRIYORUZ. KARADA VE DENİZDE!

Enerji sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak, yakıt çıkartma, üretim, rafinaj ve dağıtım dahil olmak üzere enerji üretimi ve satışında yer alan karmaşık ve birbiriyle ilişkili bir şirketler ağıdır.

Sektör, daha yüksek enerji maliyetlerine ve plansız duruşlara doğru bir trendin zorluğuyla karşı karşıyadır veya arıza süresi son derece pahalıdır Bu nedenle, yüksek derecede esneklik ve çevre koruma sağlanırken mümkün olan en düşük işletme maliyetlerinde maksimum güç üretilmelidir.

Size anahtar teslim kontrol ve emniyet sistemlerinin yanı sıra küresel servis, bakım ve proje planlama servis seçeneklerinden oluşan çok çeşitli bir portföy sağlayabiliriz. Amaç, nihai olarak kullanılabilirliğinizi artırmaktır.

WE MOVE.

Sürekli Yön Valfleri

Sürekli Yön Valfleri

Bir türbindeki ayar cihazlarını kumanda ve regülasyon sistemleri ile harekete geçirmek, yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik elde etmek için temel bir gerekliliktir. Hidrolik kumanda üniteleri ve regülasyon sistemleri için entegre valf elektroniği olan ve olmayan çok çeşitli sürekli yön valfleri mevcuttur. Müşteriler analog komut değeri girişine sahip bu klasik valf teknolojisine alternatif olarak, uygun uygulamalar için dijital sürekli yön valfleri arasından da seçim yapabilirler.

Hızlı kontrol sistemleri

Hızlı kontrol sistemleri

Normal çalışma durumundaki (kapalı, açık veya kontrol konumu) bir aktüatör, sinyal çıkışından sonra hemen tanımlanmış bir emniyet konumu üstlenmesi gerektiğinde, hızla harekete geçen kontrol sistemleri kurulur. Bu hızlı kontrol sistemi, türbin kontrol sistemlerindeki aktüatörler için özel olarak tasarlanmıştır.

Hidrolik aktüatörler

Hidrolik aktüatörler

Örneğin hidrolik aktüatörler tarafından harekete geçen gaz veya buhar valfleri, proses prosedürlerini düzenlemek ve kontrol etmek için türbinlere monte edilir. Bir buhar türbini, bir gaz türbininin aksine, türbinin tüm termal enerjisini kontrol etmek için valfleri kullanabilir; bir gaz türbininde, sadece tedarik edilen yakıt miktarı, bu aktüatörlerin boyutlarına yansıdığı için düzenlenir. Hidrolik aktüatörler, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak buhar türbinleri için 25 ila 1.600 MW ve gaz türbinleri için 25 ila 375 MW türbin güç aralıkları için farklı versiyonlarda sunulmaktadır.

Elektromekanik aktüatörler

Elektromekanik aktüatörler

Hidrostatik dişli ve yay destekli acil hızla harekete geçen yeni elektromekanik aktüatör, kompakt bir muhafazaya monte edilmiştir ve ek yağ besleme ünitesi ve borulama gerekli olmadan bağımsız olarak çalışır. Kullanımı çok kolay olan aktüatör, devreye alma ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Hidrolik döndürme dişlisi

Hidrolik döndürme dişlisi

Hidrolik döndürme dişlisini çalışır hale getirmek için Rexroth, türbin üreticilerinin gereksinimlerini karşılayan gerekli sistem bileşenlerini (hidrolik motor, kontrol bloğu ve ihtiyaç halinde kavrama silindiri) sunmaktadır. Hidrolik döndürme dişlisinin tasarımı, türbinin kapasitesine bağlı olarak da değiştirilebilir.

Hidrolik enerji için yağ kaynakları

Hidrolik enerji için yağ kaynakları

Bir türbin tesisi iki hidrolik dünyaya sahiptir: Soğutma ve yağlama devreleri düşük sistem basınçları ve büyük besleme akışları ile karakterize edilirken, hidrolik yağ besleme sistemleri hidrolik enerjiyi aktarmak ve küçük besleme akışları ile orta ila yüksek basınçlar altında çalışmak için kullanılır. Rexroth, her iki sistemin tasarımında da yetkin bir ortak olduğunu kanıtlamıştır ve ayrı tedarik birimlerinin yanı sıra tek bir rezervuara bağlı her iki sistemi de sunmaktadır.

Büyük elektrikli sürücüler

Büyük elektrikli sürücüler

IndraDrive ML, IndraDrive serisini üst güç aralığına genişletir: 8 cihaza kadar paralel olarak bağlı ve 4 MW'a kadar ayrı ayrı 500 kW'a kadar. Yerden tasarruf sağlayan bu modüler invertörler gerçek anlamda çok yönlüdür - şebeke güç invertörü veya motor invertörü olarak kullanılabilirler. Bu, varyantları en aza indirir, kullanımı kolaylaştırır ve depolama maliyetlerinizi azaltır. Ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlarsınız.

YOU WIN.

Kalite

Kalite

Yüksek kullanılabilirlik ve düşük bakım maliyetleri arayışı, bileşenlerin ve alt sistemlerin üretiminde kullanılan uzun vadeli bir kalite güvence programına doğrudan bağlıdır. Rexroth, ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 ve ISO 9001:2008 gibi standartlara uygun sertifika alarak, sürekli olarak en iyi kaliteyi sağlamaya ve en zorlu gereksinimleri karşılamaya kendini adamanın uzun vadeli müşteri memnuniyetine yol açtığını kanıtlamıştır.

Kontrol ve emniyet

Kontrol ve emniyet

Rexroth'un küresel varlığı, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin teknik bilgi, yedek parça ve geliştirme hizmetlerine her zaman erişmesini sağlar – gaz ve buhar türbini tesislerini yüksek düzeyde kullanılabilirlikte işletmek için gerekli bir ön koşuldur. Bosch enerji kontrolü ve Bosch emniyet çözümleri küresel hizmetimizi tamamlar.

Onlarca Yıllık Endüstri Deneyimi

Onlarca Yıllık Endüstri Deneyimi

Yüksek çalışma sıcaklıkları ve basınçlarının yanı sıra kapsamlı emniyet sistemleri ile sofistike tesisler, özel olarak uyarlanmış sistemler gerektirir. Rexroth, yıllar boyunca benzersiz ve pazara özgü uygulama tecrübesi kazanmıştır. Çok sayıda yenilik ve sertifika da bunu doğrulamaktadır.

VAKA İNCELEMESİ

Da Teng Xia inşaat mühendisliği projesi

1,5 milyar metreküp su için taşkın kontrol deposu

Bu 40 milyon yuan'ı aşan devasa proje için, dünyanın en büyük radyal kapılı hidrolik vincini teslim ettik. Rexroth'un kapsamlı deneyimi, gelişmiş tasarım şemaları ve yenilikçi piston kolu seramik kaplama süreçleri, ekibin Da Teng Xia inşaat mühendisliği projesinin karşılaştığı birçok zorluğun ve teknik zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Hidrolik vincin temel bileşeni olarak özel seramik kaplama, bu proje için piston çubuğunun korozyon önleyici gereksinimlerini karşıladı.

Radyal kapı, yeni bir küresel rekor olan 2×6300 kN'ye kadar tam güç sağladı. Önceki 2x5000 kN'lik rekor da Bosch Rexroth tarafından kırılmıştı.

Servis portföyü

Bosch Rexroth, üretkenliği artırmak ve kesinti sürelerini azaltmak üzere tasarlanmış çok çeşitli servis çözümleri sunar. Yedek parçadan onarıma, saha servis desteğinden güçlendirmeye ve dijital hizmet çözümlerine kadar, sizi ileri taşımak için, ihtiyaç duyduğunuz yardımı sağlıyoruz.

Servis portföyümüzü keşfedin