Daha fazla sürdürülebilirlik için hidrolik çözümler
Yenilenebilir enerjilerden elde edilen yeşil hidrojen, küresel iklim hedeflerine ulaşmada kilit bir bileşendir. Özellikle ağır yük taşımacılığında fosil yakıtlara karşı tatmin edici bir alternatiftir. Elektromobilitede olduğu gibi, başarı için ülke çapında bir altyapı çok önemlidir. Hidrojen yüksek basınç altında veya donmuş, sıvı halde depolanmalı ve taşınmalıdır - yakıt ikmali verimli, güvenli ve mümkün olduğunca hızlı olmalıdır.
Bosch Rexroth, endüstriyel hidrolik alanında onlarca yıllık deneyimiyle sıvı ve gaz hidrojenin sıkıştırılması için sağlam, güvenli bileşenlerden mühendislik desteğine ve komple servo-hidrolik, anahtar teslim çözümlere kadar özelleştirilmiş, yenilikçi çözümler sunar.
Maximator Hydrogen şirketiyle birlikte Bosch Rexroth, hidrojen dolum istasyonlarında hidrojeni verimli bir şekilde sıkıştırmak için bir çözüm geliştirmiştir. Enerji verimli bir tahrik ve otomatik conta değişimiyle Maximator Hydrogen, yenilikçi Max Compression 2.0 kompresörünü tamamen yeni bir düzeye yükseltmiştir.
Yeni makine konseptlerinin ve müşteriye özel çözümlerin hiç olmadığı kadar hızlı uygulamaya geçirilmeleri gerekiyor. Pazara daha kısa sürede ulaşma konusunda sanal mühendislik en önemli kaldıraçtır. Bosch Rexroth, makine ve sistem imalatçılarını bir servis sağlayıcı ve bir yazılım ortağı olarak sanal mühendislikle 30 yıldan fazladır destekliyor.
Güvenebileceğiniz kanıtlanmış teknolojilere ve uzmanlığa sahibiz. Hidrojen projeniz için doğru çözümü hızla bulmamıza izin verin.
Hidrojen ekonomisini tüm değer zinciri boyunca bu şekilde yönlendiriyoruz.