İnşaat, ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere binaların, altyapının ve endüstriyel tesislerin hizmet ömrünün sonuna kadar teslim edilmesiyle ilgili süreçleri kapsar. İnşaat ayrıca onarım ve bakım işlerini, varlığı genişletme, genişletme ve iyileştirme çalışmalarını ve nihai yıkımını, sökülmesini veya hizmetten çıkarılmasını da kapsar.
İnşaat ve altyapı endüstrisi, artan enerji maliyetleri ve uyulması gereken katı emisyon standartlarıyla karşı karşıyadır. Maksimum performans ve hassasiyeti bir araya getirirken yüksek verimlilik seviyeleri zorunludur.
Özel zorluklarınıza göre uyarlanmış çözümlerimiz sayesinde verimliliğinizi artırırken emisyonları da azaltabilirsiniz.
WE MOVE.
Tekerlekli yükleyiciler ve damperliler
Damper, çakıl ocaklarında, kömür madenlerinde, taş ocaklarında ve yeraltı madenciliğinde temizlendiğinde genişliğini büyük miktarda iş hacmine dönüştürür. Kepçe hacmi 40 m³'e kadar olan tekerlekli bir yükleyici, dağları zahmetsizce hareket ettirir. Hidrostatik CVT teknolojisi, Hidro Mekanik Değişken Şanzıman HVT gibi farklı versiyonlarda mevcuttur ve tekerlekli yükleyiciye zorlu arazilerde hızlanma ve yavaşlama için gereken dinamikleri verir. Ve tüm bunlar dizel motorun optimum çalışma noktasında gerçekleşir.
Beton makineleri
Beton mikseri, yol çalışmalarına veya şantiyeye güvenilir bir şekilde taze yapı malzemeleri teslim etme görevini başarıyla yerine getiriyor. Beton yükün geldiğinde mükemmel bir şekilde karışmasını sağlamak için Bosch Rexroth'un gürültü için optimize edilmiş, güvenilir bileşenleri ve akıllı yazılım çözümleri, mikser tamburu çevirir. Bosch Rexroth, ayrıca yapı malzemesini daha yükseğe, daha uzağa ve daha hızlı ve güvenilir bir şekilde pompalar.
Yol yapımı
Yol silindirleri, yol yüzeyini sıkıştırmak için ağırlıklarını ve hareketlerini kullanırlar. Yolculuk için kapalı devre ve titreşim tahriki, enerji girişini verimli bir şekilde dönüştürür. Rexroth A4VG/32 ve A10VG/10 pompalarının kompakt tasarımı, işlemden sonra egzoz gazı bileşenleri için daha fazla alan bırakır. Finişerler ve yol makineleri modern altyapımızın önünü açıyor. Bosch Rexroth, hidrolik tahrikler için optimum elektronik ve hidrolik çözümler sunar. Rexroth dişlileri ile birlikte, her çalışan makineyi sürekli ve hassas ileri hareketle bir güç merkezi haline getirirler.
Dozerler
Dozer veya buldozer, engelleri düzleştirse de, bunu dikkat çekici bir hassasiyet ve zeka ile yapar. Makine operatörünün yanı sıra Rexroth tahrikleri de bunda önemli bir rol oynar. Örneğin, kompakt A24VG yüksek basınçlı pompa, kapalı devredeki çift devreli tahrikler için mükemmeldir. Çift pompalı olarak, hidrolik motorlara verimli bir şekilde yağ sağlar, makineye hayat verir ve aynı zamanda onu olağanüstü derecede çevik hale getirir!
Kazıcı Yükleyiciler
Rexroth bileşenleri, (A10V, SX14 valfleri ve TH joystick'ler) güç yönetimi ve verimli çözümler sunarken güç, hız ve kontrol edilebilirlik sağlar. Maksimum sonuç için minimum yakıtı harcayarak her şey kontrol altındadır.
Nokta dönüşlü yükleyiciler
Nokta dönüşlü yükleyicilerin çevikliği ve hafifliği, çok dar alanlarda çalışabilecekleri anlamına gelir. Şantiyelerde, bahçecilik veya peyzajda, nokta dönüşlü yükleyici mükemmel bir şekilde döner ve elektrohidrolik olarak sayısız uygulamayı hassas bir şekilde kontrol eder. Kompakt bir inşaat makinesi, yerden tasarruf sağlayan ve enerji tasarruflu tahrik özelliğine sahip olmalıdır.
Teleskopik yükleyiciler
Teleskopik yükleyiciler bir forklift, tekerlekli yükleyici, mobil vinç veya iş platformu olarak konuşlandırılmıştır. Makine operatörü, bir çatıyı güvenilir bir şekilde konumlandırabilir veya paletleri depoya yığabilir.
A4VG ve A6VM'den oluşan hassas Rexroth tahrikler, sürekli değişken güç iletimi ve teleskopik yükleyicinin çevikliğini sağlar. Uygulama hidroliklerinin ve hareketli tahrikin kontrolü, yüksek yol tutuş kapasitesi ve yakıt verimliliği için ayarlanmıştır.
Karayolu ve Ticari Araçlar
Çok fonksiyonlu araçlar hem verimli hem de mümkün olduğunca sessiz çalışır. Çeşitli hidrolik modlar, ince ölçülü yavaş hareket ve dört tekerlekten çekiş sağlar. İster damperli kamyonda, ister yüklemeli vinçte veya kanca kaldırma kamyonunda olsun, Rexroth A18VO eksenel piston değişken pompalar her türlü üst yapı için gereken gücü ve hızlı transversiyonu sağlar. Bu, iyi iş çıkarıldığı anlamına gelen lojistik rakamları verir.
YOU WIN.
Daha düşük emisyonlar
Bosch Rexroth, DHC ile daha düşük yakıt tüketimi ve optimum sistem dinamiklerinin yanı sıra US TIER 4 final ve Euro Stage IV gibi emisyon düzenlemelerine özel özellikler sağlar.
Maksimum performans
Zorlu arazilerde hız kazanmak ve yavaşlamak için gereken dinamiklerden faydalanacaksınız. Ve tüm bunlar optimum güç yönetimi seviyesindedir. Maksimum sonuç için minimum yakıtı harcayarak her şey kontrol altındadır.
Ortaklık
Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümler beklemektedir. Dünya genelindeki ağımız sayesinde, üreticilere ve onların özel zorluklarına her zaman yakın olan bu tür çözümleri tam olarak geliştiriyor ve üretiyoruz.
SERVİS
Yedek Parçalar
Bosch Rexroth, heterojen makineleri onarmak, korumak ve modernleştirmek için kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Daha fazla bilgi alın
Onarım
Pahalı değişim yerine, hızlı ve güvenilir onarım - Hızlı onarım sayesinde makine ve üretim hattı çalışmaya devam edebilir.
Daha fazla bilgi alın
Saha servisi
Yerinde yardıma mı ihtiyacınız var? Bosch Rexroth saha servisimiz, operasyonlarınızda sizi destekler.
Daha fazla bilgi alın
Modernizasyon
Eskiyi yeniye ve yeniyi daha da yeniye dönüştürüyoruz! Uzmanlarımız sayesinde tadilat çözümleriyle, ürününüzün hizmet ömrünü tam verimlilik sağlayacak şekilde, önemli ölçüde uzatabiliriz.